The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Glavne sklopke
  • NH rastav­ljači i D/D0 osigu­rači
  • D/D0 topljivi osigu­rači i dodatna oprema
  • LE3363
  • Glavne sklopke

Topljivi uložak DIII/E33 63A 500V, sa indikatorom pregaranja LE3363

EAN
3250614124440
Pakovanje
5 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Topljivi uložak DIII/E33 63A 500V, sa indikatorom pregaranja

LE3363

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Kapa osigu­rača za D sistem 1 dostupni proizvodi

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Kapa osigu­rača za D sistem
  • LE33SK

    Kapa EZN osigurača, DIII, E33, keramička

    0,00 €  / *

Vezani proizvodi

  • LE33SK

    Kapa EZN osigurača, DIII, E33, keramička

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Osigurač
  • Veli­čina osigu­rača
    DIII
  • Karak­te­ris­tike osigu­rača
    gG
Glavne elek­trične karak­te­ris­tike
  • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1
    50 kA
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    63 A
Mate­ri­jali
  • Boja
    Bakar

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

PEP - Fuse-link DII 25A 500V gG with indicator (english)
PDF
228,78 kB
Hager REACH declaration LE3363
PDF
Hager RoHS report LE3363
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika LE3363  | Hager

    Slika proizvoda LE3363

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet LE3363  | Hager

    Hager Product data sheet LE3363

    Topljivi uložak DIII/E33 63A 500V, sa indikatorom pregaranja

    PDF
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-10-02  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-10-02

    PDF
    323,85 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    LE2710 - Topljivi uložak DII/E27 10A 500V, sa indikatorom pregaranja
    LE2710
    Topljivi uložak DII/E27 10A 500V, sa indikatorom pregaranja
  • 2
    LE33SK - Kapa EZN osigurača, DIII, E33, keramička
    LE33SK
    Kapa EZN osigurača, DIII, E33, keramička
  • 3
    LE33P63 - Kalibarski prsten, DIII, E33, 63A, 500V, keramički
    LE33P63
    Kalibarski prsten, DIII, E33, 63A, 500V, keramički
  • 4
    LE33P35 - Kalibarski prsten, DIII, E33, 35-40A, 500V, keramički
    LE33P35
    Kalibarski prsten, DIII, E33, 35-40A, 500V, keramički
  • 5
    LE27P10 - Kalibarski prsten, DII, E27, 10A, 500V, keramički
    LE27P10
    Kalibarski prsten, DII, E27, 10A, 500V, keramički

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina