The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Glavne sklopke
    • NH rastav­ljači i D/D0 osigu­rači
    • Cilindrični osigu­rači i nosači
    • L502PV
    EAN
    3250614124822
    Pakovanje
    6 Komadi
    • Cilindrični osigurač
    • Cilindrični osigu­rači i nosači
    • Vidjeti više

    Nosač fotovol.osigurača 2P 1000V DC L38 L502PV

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Nosač fotovol.osigurača 2P 1000V DC L38

    L502PV

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Cilindrični osigurač 14 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Cilindrični osigurač
    • LF308PV

      Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 8A

      0,00 €  / *
    • LF301PV

      Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 1A

      0,00 €  / *
    • LF312PV

      Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 12A

      0,00 €  / *
    • LF320PV

      Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 20A

      0,00 €  / *
    • LF316PV

      Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 16A

      0,00 €  / *
    • LF310PV

      Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 10A

      0,00 €  / *
    • LF304PV

      Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 4A

      0,00 €  / *
    • LF303PV

      Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 3A

      0,00 €  / *
    • LF302PV

      Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 2A

      0,00 €  / *
    • LF306PV

      Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 6A

      0,00 €  / *
    • LF305PV

      Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 5A

      0,00 €  / *
    • LF315PV

      Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 15A

      0,00 €  / *
    • LF325PV

      Cilindrični osigurač PV 10x38 600V DC 25A

      0,00 €  / *
    • LF332PV

      Cilindrični osigurač PV 10x38 600V DC 32A

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Arhi­tek­tura
    • Broj polova
      2
    • Tip pola
      2P
    Kapa­citet
    • Broj modula
      2
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      32 A
    • Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Icc sa gl-gG osigu­ra­čima
      30 kA
    • Nazivna krat­ko­trajna podno­siva struja Icw IEC 60947
      30 kA
    • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu AC IEC 60947-2
      30 kA
    Napon
    • Nazivni radni napon Ue
      690 - 1.000 V
    • Vrsta napa­janja
      DC
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      690 V
    • Nazivni napon
      0 - 1.000 V
    • Nazivni radni napon DC
      0 - 1.000 V
    Insta­la­cija, montaža
    • Nazivni zatezni moment
      2 - 2 Nm
    Dimen­zije
    • Visina
      77 mm
    • Širina
      35 mm
    • Dubina
      75 mm
    Snaga
    • Rasi­panje snage pri IN
      2,20 W
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -25 - 50 °C
    • Stepen zaga­đenja prema IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    Veza
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      0.75 - 10 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      1 - 16 mm²
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Osigurač
    • Veli­čina osigu­rača
      10.3 x 38
    • Karak­te­ris­tike osigu­rača
      gPV
    Samo za internu upotrebu
    • Stan­dard
      IEC/EN 60269, IEC 60947-3

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration L502PV
    PDF
    RoHS report L502PV
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika L502PV  | Hager

      Slika proizvoda L502PV

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda L502PV  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda L502PV

      Nosač fotovol.osigurača 2P 1000V DC L38

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-23

      PDF
      378,78 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      255,40 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      LF305PV - Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 5A
      LF305PV
      Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 5A
    • 2
      LF303PV - Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 3A
      LF303PV
      Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 3A
    • 3
      LF308PV - Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 8A
      LF308PV
      Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 8A
    • 4
      LSN512 - Nosač osigurača L38-32A-690V 1P+N
      LSN512
      Nosač osigurača L38-32A-690V 1P+N
    • 5
      LF315PV - Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 15A
      LF315PV
      Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 15A

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina