Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 12A LF312PV
Tehničke karakteristike
Osigurač
-
Karakteristike osiguračagPV
-
Veličina osigurača10.3 x 38
Električna struja
-
Nazivna struja In12 A
Snaga
-
Rasipanje snage pri IN2,60 W
Glavne električne karakteristike
-
Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-130 kA
Napon
-
Vrsta napajanjaDC
-
Nazivni napon1.000 - 1.000 V
Arhitektura
-
KrivuljaC
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda LF312PV
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda LF312PV
Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 12A
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14
PDF264,03 kB
Deklaracija o usklađenosti pl-PL 2026-09-11
PDF273,47 kB
Više dokumentacije