• Glavne sklopke
    • NH rastav­ljači i D/D0 osigu­rači
    • Cilindrični osigu­rači i nosači
    • LF310PV
    EAN
    3250614061554
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Cilindrični osigurač
    • Cilindrični osigu­rači i nosači
    • Vidjeti više

    Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 10A LF310PV

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 10A

    LF310PV

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Osigurač
    • Karak­te­ris­tike osigu­rača
      gPV
    • Veli­čina osigu­rača
      10.3 x 38
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      10 A
    Snaga
    • Rasi­panje snage pri IN
      2,58 W
    Glavne elek­trične karak­te­ris­tike
    • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1
      30 kA
    Napon
    • Vrsta napa­janja
      DC
    • Nazivni napon
      1.000 - 1.000 V
    Arhi­tek­tura
    • Krivulja
      C

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Cylindrical fuse-links for industrial applications 10x38mm gG 2A 500V AC 120kA (English)
    PDF
    762,67 kB
    REACH declaration LF310PV
    PDF
    RoHS report LF310PV
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika LF310PV  | Hager

      Slika proizvoda LF310PV

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda LF310PV  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda LF310PV

      Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 10A

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      264,03 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti pl-PL 2026-09-11  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti pl-PL 2026-09-11

      PDF
      273,47 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      LF305PV - Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 5A
      LF305PV
      Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 5A
    • 2
      LF303PV - Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 3A
      LF303PV
      Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 3A
    • 3
      LF308PV - Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 8A
      LF308PV
      Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 8A
    • 4
      LSN512 - Nosač osigurača L38-32A-690V 1P+N
      LSN512
      Nosač osigurača L38-32A-690V 1P+N
    • 5
      LF315PV - Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 15A
      LF315PV
      Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 15A
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina