Nosač fotovol.osigurača 1P 1000V DC L38 • L501PV | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Glavne sklopke
            • NH rastav­ljači i D/D0 osigu­rači
            • Cilindrični osigu­rači i nosači
            • L501PV
            L501PV - Nosač fotovol.osigurača 1P 1000V DC L38
            L501PV - Nosač fotovol.osigurača 1P 1000V DC L38

            Nosač fotovol.osigurača 1P 1000V DC L38

            L501PV

            L501PV - Nosač fotovol.osigurača 1P 1000V DC L38
            L501PV - Nosač fotovol.osigurača 1P 1000V DC L38
            • Glavne sklopke
            • Modu­larna oprema

            Nosač fotovol.osigurača 1P 1000V DC L38 L501PV

            EAN
            3250614124815
            Pakovanje
            12 Komadi
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Opcionalni dodaci

            • Cilindrični osigurač 14 dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • Cilindrični osigurač
            • LF301PV

              Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 1A

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • LF302PV

              Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 2A

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • LF303PV

              Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 3A

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • LF304PV

              Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 4A

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • LF305PV

              Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 5A

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • LF306PV

              Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 6A

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • LF308PV

              Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 8A

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • LF310PV

              Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 10A

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • LF312PV

              Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 12A

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • LF315PV

              Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 15A

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • LF316PV

              Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 16A

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • LF320PV

              Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 20A

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • LF325PV

              Cilindrični osigurač PV 10x38 600V DC 25A

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • LF332PV

              Cilindrični osigurač PV 10x38 600V DC 32A

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Arhi­tek­tura
            • Broj polova
              1
            • Tip pola
              1P
            Kapa­citet
            • Broj modula
              1
            Elek­trična struja
            • Nazivna struja
              32 A
            • Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Icc sa gl-gG osigu­ra­čima
              30 kA
            • Nazivna krat­ko­trajna podno­siva struja Icw IEC 60947
              30 kA
            • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu AC IEC 60947-2
              30 kA
            Napon
            • Nazivni radni napon Ue
              690 - 1.000 V
            • Vrsta napa­janja
              DC
            • Nazivni izola­cijski napon Ui
              690 V
            • Nazivni napon
              1.000 - 1.000 V
            • Nazivni radni napon DC
              1.000 - 1.000 V
            Insta­la­cija, montaža
            • Nazivni zatezni moment
              2 - 2 Nm
            Dimen­zije
            • Visina
              77 mm
            • Širina
              18 mm
            • Dubina
              75 mm
            Snaga
            • Ukupni gubitak snage pri IN
              1,10 W
            Sigur­nost
            • Ingress Protec­tion (IP) klasa
              IP20
            Uvjeti kori­štenja
            • Radna tempe­ra­tura
              -25 - 50 °C
            • Stepen zaga­đenja prema IEC 60664/IEC 60947-2
              3
            Veza
            • Presjek flek­si­bilnog vodiča
              10 mm²
            • Presjek krutog provod­nika
              16 mm²
            Frek­ven­cija
            • Frek­ven­cija
              50 - 50 Hz

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH declaration L501PV (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration L501PV (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika L501PV  | Hager

              Slika proizvoda L501PV

            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Declaration  | Hager

              Declaration

              Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-23

              PDF
              378,78 kB
              Slika Declaration  | Hager

              Declaration

              Deklaracija o usklađenosti International 2021-04-16

              PDF
              215,85 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              LF301PV - Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 1A
              LF301PV
              Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 1A
            • 2
              LF302PV - Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 2A
              LF302PV
              Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 2A
            • 3
              LF303PV - Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 3A
              LF303PV
              Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 3A
            • 4
              LF304PV - Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 4A
              LF304PV
              Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 4A
            • 5
              LF305PV - Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 5A
              LF305PV
              Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 5A

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina