The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Glavne sklopke
    • NH rastav­ljači i D/D0 osigu­rači
    • Cilindrični osigu­rači i nosači
    • LF301PV
    EAN
    3250614061592
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Cilindrični osigurač
    • Cilindrični osigu­rači i nosači
    • Vidjeti više

    Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 1A LF301PV

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 1A

    LF301PV

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Osigurač
    • Karak­te­ris­tike osigu­rača
      gPV
    • Veli­čina osigu­rača
      10.3 x 38
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      1 A
    Snaga
    • Rasi­panje snage pri IN
      0,76 W
    Glavne elek­trične karak­te­ris­tike
    • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1
      30 kA
    Napon
    • Vrsta napa­janja
      DC
    • Nazivni napon
      1.000 - 1.000 V
    Arhi­tek­tura
    • Krivulja
      C

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration LF301PV
    PDF
    Hager RoHS report LF301PV
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika LF301PV  | Hager

      Slika proizvoda LF301PV

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda LF301PV  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda LF301PV

      Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 1A

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      264,03 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti pl-PL 2026-09-11  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti pl-PL 2026-09-11

      PDF
      273,47 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      LF312PV - Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 12A
      LF312PV
      Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 12A
    • 2
      LF304PV - Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 4A
      LF304PV
      Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 4A
    • 3
      L501PV - Nosač fotovol.osigurača 1P 1000V DC L38
      L501PV
      Nosač fotovol.osigurača 1P 1000V DC L38
    • 4
      L53201 - Nosač osigurača, 1P+N 32A 250V L38, sa signalizacijom
      L53201
      Nosač osigurača, 1P+N 32A 250V L38, sa signalizacijom
    • 5
      LF306PV - Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 6A
      LF306PV
      Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 6A

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina