Učinski prekidač, x250 4P 40kA 160A TM HNB161H
EAN
3250613347802
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
FID blokovi za automatske osigurače tip A-HI 2 dostupni proizvodi
-
18 dostupni proizvodi
-
Zakretne ručice 2 dostupni proizvodi
-
Kabal za paralelni pogon 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja160 A
-
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć Icu pri 400V AC IEC 60947-240 kA
-
Nazivna struja 0°C prema standardu IEC 60947189,40 A
-
Nazivna struja 10°C prema standardu IEC 60947182,40 A
-
Nazivna struja 15°C prema standardu IEC 60947178,70 A
-
Nazivna struja pri 20°C prema standardu IEC 60947175,20 A
-
Nazivna struja 25°C prema standardu IEC 60947171,50 A
-
Nazivna struja 30°C prema standardu IEC 60947167,80 A
-
Nazivna struja pri 35°C u skladu sa standardom IEC 60947163,80 A
-
Nazivna struja pri 40°C u skladu sa standardom IEC 60947160 A
-
Nazivna struja 45°C prema standardu IEC 60947156 A
-
Nazivna struja 50°C prema standardu IEC 60947152 A
-
Nazivna struja 55°C prema standardu IEC 60947147,60 A
-
Nazivna struja 5°C prema standardu IEC 60947185,90 A
-
Nazivna struja pri 60°C u skladu sa standardom IEC 60947143,50 A
-
Nazivna struja 65°C prema standardu IEC 60947139,20 A
-
Nazivna struja 70°C prema standardu IEC 60947134,80 A
Arhitektura
-
Broj polova4
-
Kontrolni/radni elementOkretna preklopna tipka
-
Vrsta konstrukcije uređajaFiksirano
-
Neutralan položajLijevo
Okidanje
-
Odzivno vrijeme prilikom otvaranja10 ms
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Napon
-
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp8.000 V
-
Nazivni izolacijski napon Ui800 V
-
Nazivni radni napon Ue220 - 415 V
Funkcije
-
Zaštitna/trip jedinicaTM A/A
Snaga
-
Ukupni gubitak snage pri IN32,60 W
Izdržljivost
-
Električna izdržljivost u broju ciklusa1.000
-
Broj mehaničkih operacija4.000
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP4X
Veza
-
Presjek fleksibilnog vodiča35 - 150 mm²
-
Presjek krutog provodnika35 - 185 mm²
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting0,63, 0,8, 1
Postavke
-
Raspon podešenja kratkotrajne zadrške otpuštanja pri kratkom spoju0 - 0 A
Kabal
-
Materijal kablaBakar
Kompatibilnost
-
Prikladno za DIN šinuNe
-
Prikladno za distributivni ormarDa
Glavne električne karakteristike
-
Trip vrijeme magnetne zaštite0 - 0 ms
Instalacija, montaža
-
Položaj za montažu/spajanjePrednja strana
-
Nazivni zatezni moment12 - 12 Nm
-
Nazivni zatezni moment donje kleme12 - 12 Nm
-
Nazivni zatezni moment gornje kleme12 - 12 Nm
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda HNB161H
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju International 2021-06-09
PDF9,54 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-09-19
PDF326,09 kBDeklaracija o usklađenosti en-GB 2024-09-19
PDF329,43 kB
Više dokumentacije