Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Poklopci/kape za plombiranje 4 dostupni proizvodi -
Radni okidač 2 dostupni proizvodi -
Funkcije povezivanja 5 dostupni proizvodi -
Motor operator 1 dostupni proizvodi -
FID blokovi za automatske osigurače tip A-HI 2 dostupni proizvodi -
Blok pomoćnih kontakata 2 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja In125 A
-
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć Icu pri 400V AC IEC 60947-240 kA
-
Nazivna struja 0°C prema standardu IEC 60947147,70 A
-
Nazivna struja 10°C prema standardu IEC 60947142,20 A
-
Nazivna struja 15°C prema standardu IEC 60947139,50 A
-
Nazivna struja 20°C prema standardu IEC 60947136,70 A
-
Nazivna struja 25°C prema standardu IEC 60947133,80 A
-
Nazivna struja 30°C prema standardu IEC 60947131 A
-
Nazivna struja pri 35°C u skladu sa standardom IEC 60947128 A
-
Nazivna struja pri 40°C u skladu sa standardom IEC 60947125 A
-
Nazivna struja 45°C prema standardu IEC 60947121,80 A
-
Nazivna struja 50°C prema standardu IEC 60947118,70 A
-
Nazivna struja 55°C prema standardu IEC 60947115,50 A
-
Nazivna struja 5°C prema standardu IEC 60947145 A
-
Nazivna struja pri 60°C u skladu sa standardom IEC 60947112,20 A
-
Nazivna struja 65°C prema standardu IEC 60947109 A
-
Nazivna struja 70°C prema standardu IEC 60947105,60 A
Arhitektura
-
Broj polova4
-
Kontrolni/radni elementOkretna preklopna tipka
-
Vrsta konstrukcije uređajaFiksirano
Okidanje
-
Odzivno vrijeme prilikom otvaranja10 ms
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Napon
-
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp8.000 V
-
Nazivni izolacijski napon Ui800 V
-
Nazivni radni napon Ue220 - 415 V
Funkcije
-
Zaštitna/trip jedinicaTM A/A
Snaga
-
Rasipanje snage pri IN27,70 W
Izdržljivost
-
Električna izdržljivost u broju ciklusa1.000
-
Broj mehaničkih operacija4.000
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP4X
Veza
-
Presjek fleksibilnog vodiča35 - 150 mm²
-
Presjek krutog provodnika35 - 185 mm²
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting0,63, 0,8, 1
Postavke
-
Raspon podešenja kratkotrajne zadrške otpuštanja pri kratkom spoju0 - 0 A
Kompatibilnost
-
Prikladno za DIN šinuNe
Dimenzije
-
Visina180 mm
-
Širina143 mm
-
Dubina102 mm
Instalacija, montaža
-
Položaj za montažu/spajanjePrednja strana
-
Nazivni zatezni moment12 - 12 Nm
Glavne električne karakteristike
-
Trip vrijeme magnetne zaštite0 - 0 ms
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda HNB126H
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda HNB126H
Učinski prekidač, x250 4P 40kA 125A TM
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju International 2021-06-09
PDF9,54 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-09-19
PDF329,43 kB
Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14
PDF277,07 kB
Više dokumentacije