Učinski prekidač, x160 3P 40kA 125A • HNA125H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Glavne sklopke
            • Učinski preki­dači
            • Učinski preki­dači
            • HNA125H
            HNA125H - Učinski prekidač, x160 3P 40kA 125A
            HNA125H - Učinski prekidač, x160 3P 40kA 125A

            Učinski prekidač, x160 3P 40kA 125A

            HNA125H

            HNA125H - Učinski prekidač, x160 3P 40kA 125A
            HNA125H - Učinski prekidač, x160 3P 40kA 125A
            • Glavne sklopke

            Učinski prekidač, x160 3P 40kA 125A HNA125H

            EAN
            3250613130855
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Opcionalni dodaci

            • FID blokovi za auto­matske osigu­rače tip A-HI 1 dostupni proizvodi
            • 13 dostupni proizvodi
            • Zakretne ručice 2 dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • FID blokovi za auto­matske osigu­rače tip A-HI
            • Zakretne ručice
            • HBA125H

              FID-blok, elektronski, x160 3P 125A, Idn podesiv, vremenska zadrška

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HBA125H

              FID-blok, elektronski, x160 3P 125A, Idn podesiv, vremenska zadrška

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HXA004H

              Naponski okidač, 200-240V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HXA005H

              Naponski okidač, 380-450V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HXA014H

              Podnaponski okidač, 200-240V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HXA015H

              Podnaponski okidač, 380-450V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HXA021H

              Pomoćni kontakt, 1k.o+1k.z 250V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HXA024H

              Alarmni kontakt, 1k.o+1k.z 250V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HXA030H

              Zakretna ručica x160, montaža direktno na prekidač

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HXA031H

              Zakretna ručica x160, montaža na vrata ormara

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HYA005H

              Stezaljka, za kućište x160 3P, Aluminij

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HYA013H

              Produženi priključak, x160 4P, kavez klema

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HYA014H

              Produženi priključak, x160 3P, prošireni

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HYA019H

              Razdjelna pregrada x160 3/4P

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HYA021H

              Zaštitni poklopac klema x160 3P, dugi

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HYA023H

              Zaštitni poklopac klema x160 3P, široki

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HYA027H

              Zaštitni poklopac kavez klema x160 3P

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HXA030H

              Zakretna ručica x160, montaža direktno na prekidač

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HXA031H

              Zakretna ručica x160, montaža na vrata ormara

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Elek­trična struja
            • Nazivna struja
              125 A
            • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 400V AC IEC 60947-2
              40 kA
            • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 240V AC IEC 60947-2
              85 kA
            • Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 230V AC po IEC 60947-2
              40 kA
            • Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 400V AC po IEC 60947-2
              20 kA
            Arhi­tek­tura
            • Broj polova
              3
            Frek­ven­cija
            • Frek­ven­cija
              50 - 60 Hz
            Napon
            • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
              8.000 V
            • Nazivni izola­cijski napon Ui
              690 V
            • Nazivni radni napon Ue
              220 - 415 V
            Funk­cije
            • Zaštit­na/­trip jedi­nica
              TM A/F
            Snaga
            • Ukupni gubitak snage pri IN
              33 W
            Izdr­ž­lji­vost
            • Elek­trična izdr­ž­lji­vost u broju ciklusa
              1.000
            • Broj meha­ničkih opera­cija
              4.000
            Sigur­nost
            • Ingress Protec­tion (IP) klasa
              IP4X
            Veza
            • Presjek flek­si­bilnog vodiča
              4 - 70 mm²
            • Presjek krutog provod­nika
              4 - 95 mm²
            Insta­la­cija, montaža
            • Nazivni zatezni moment
              6 - 6 Nm
            • Položaj za monta­žu/s­pa­janje
              Prednja strana
            Pove­zi­vost
            • Vrsta veze
              Vijčana stezaljka
            • AT_Ther­mal­Pro­tec­ti­on­K­nob­Set­ting
              0,63, 0,8, 1
            Dimen­zije
            • Visina
              130 mm
            • Širina
              75 mm
            • Dubina
              68 mm

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da
            Usklađeno sa REACH Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH declaration HNA125H (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HNA125H (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika HNA125H  | Hager

              Slika proizvoda HNA125H

            • Uputstvo za instalaciju

              Slika Uputstvo za instalaciju International 2021-06-07  | Hager

              Uputstvo za instalaciju International 2021-06-07

              PDF
              8,51 MB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-03-20  | Hager

              Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-03-20

              PDF
              430,96 kB
              Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-03-20  | Hager

              Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-03-20

              PDF
              435,49 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              HDA025L - Učinski prekidač, X160 3P 18kA 25A, fiksna izvedba
              HDA025L
              Učinski prekidač, X160 3P 18kA 25A, fiksna izvedba
            • 2
              HDA026L - Učinski prekidač, X160 4P 18kA 25A, fiksna izvedba
              HDA026L
              Učinski prekidač, X160 4P 18kA 25A, fiksna izvedba
            • 3
              HDA040L - Učinski prekidač, X160 3P 18kA 40A, fiksna izvedba
              HDA040L
              Učinski prekidač, X160 3P 18kA 40A, fiksna izvedba
            • 4
              HDA041L - Učinski prekidač, X160 4P 18kA 40A, fiksna izvedba
              HDA041L
              Učinski prekidač, X160 4P 18kA 40A, fiksna izvedba
            • 5
              HDA050L - Učinski prekidač, X160 3P 18kA 50A, fiksna izvedba
              HDA050L
              Učinski prekidač, X160 3P 18kA 50A, fiksna izvedba

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina