Učinski prek. h3+ P630 LSI 3x630A 50kA • HMW630JR | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vaša lokacija je u sljedećoj zemlji : Sjedinjene Države
×
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Glavne sklopke
            • Učinski preki­dači
            • Učinski preki­dači
            • HMW630JR
            HMW630JR - Učinski prekIdač h3+ P630 LSI 3x630A 50kA
            HMW630JR - Učinski prekIdač h3+ P630 LSI 3x630A 50kA
            HMW630JR - Učinski prekIdač h3+ P630 LSI 3x630A 50kA
            HMW630JR - Učinski prekIdač h3+ P630 LSI 3x630A 50kA
            HMW630JR - Učinski prekIdač h3+ P630 LSI 3x630A 50kA
            HMW630JR - Učinski prekIdač h3+ P630 LSI 3x630A 50kA
            HMW630JR - Učinski prekIdač h3+ P630 LSI 3x630A 50kA
            HMW630JR - Učinski prekIdač h3+ P630 LSI 3x630A 50kA

            Učinski prekIdač h3+ P630 LSI 3x630A 50kA

            HMW630JR

            HMW630JR - Učinski prekIdač h3+ P630 LSI 3x630A 50kA
            HMW630JR - Učinski prekIdač h3+ P630 LSI 3x630A 50kA
            HMW630JR - Učinski prekIdač h3+ P630 LSI 3x630A 50kA
            HMW630JR - Učinski prekIdač h3+ P630 LSI 3x630A 50kA
            HMW630JR - Učinski prekIdač h3+ P630 LSI 3x630A 50kA
            HMW630JR - Učinski prekIdač h3+ P630 LSI 3x630A 50kA
            HMW630JR - Učinski prekIdač h3+ P630 LSI 3x630A 50kA
            HMW630JR - Učinski prekIdač h3+ P630 LSI 3x630A 50kA
            • Glavne sklopke

            Učinski prekIdač h3+ P630 LSI 3x630A 50kA HMW630JR

            EAN
            3250613198237
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Opcionalni dodaci

            • 8 dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • HXA004H

              Naponski okidač, 200-240V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HXA005H

              Naponski okidač, 380-450V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HXA014H

              Podnaponski okidač, 200-240V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HXA015H

              Podnaponski okidač, 380-450V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HXA021H

              Pomoćni kontakt, 1k.o+1k.z 250V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HXA024H

              Alarmni kontakt, 1k.o+1k.z 250V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HXB070H

              Sajla paralelnog pogona, 1m, h3+ P160-P250-P630

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HYD033H

              Priključak sa poleđine h630 3P

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Elek­trična struja
            • Nazivna struja
              630 A
            • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 230V AC IEC 60947-2
              85 kA
            • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 240V AC IEC 60947-2
              85 kA
            • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 400V AC IEC 60947-2
              50 kA
            • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 415V AC IEC 60947-2
              50 kA
            • Prekidna moć na 1-polu za AC 230 V IEC 60947-2
              10 kA
            • Prekidna moć na 1-polu za AC 400 V IEC 60947-2
              10 kA
            • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 690V AC IEC 60947-2
              12 kA
            • Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 220V AC po IEC 60947-2
              85 kA
            • Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 230V AC po IEC 60947-2
              85 kA
            • Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 240V AC po IEC 60947-2
              85 kA
            • Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 380V AC po IEC 60947-2
              50 kA
            • Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 400V AC po IEC 60947-2
              50 kA
            • Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 415V AC po IEC 60947-2
              50 kA
            • Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 690V AC po IEC 60947-2
              12 kA
            • Nazivna struja 10°C prema stan­dardu IEC 60947
              630 A
            • Nazivna struja 15°C prema stan­dardu IEC 60947
              630 A
            • Nazivna struja pri 20°C prema stan­dardu IEC 60947
              630 A
            • Nazivna struja 25°C prema stan­dardu IEC 60947
              630 A
            • Nazivna struja 30°C prema stan­dardu IEC 60947
              630 A
            • Nazivna struja pri 35°C u skladu sa stan­dardom IEC 60947
              630 A
            • Nazivna struja pri 40°C u skladu sa stan­dardom IEC 60947
              630 A
            • Nazivna struja 45°C prema stan­dardu IEC 60947
              630 A
            • Nazivna struja 50°C prema stan­dardu IEC 60947
              630 A
            • Nazivna struja 55°C prema stan­dardu IEC 60947
              630 A
            • Nazivna struja pri 60°C u skladu sa stan­dardom IEC 60947
              622 A
            • Nazivna struja 70°C prema stan­dardu IEC 60947
              510 A
            • Nazivna struja 65°C prema stan­dardu IEC 60947
              570 A
            Arhi­tek­tura
            • Broj polova
              3
            • Kontrol­ni/radni element
              Okretna prek­lopna tipka
            • Vrsta kons­truk­cije uređaja
              Fiksi­rano
            • Neutralan položaj
              Bez neutralnog voda
            Okidanje
            • Odzivno vrijeme prilikom otva­ranja
              10 ms
            Postavke
            • Ir1 strujno pode­šenje
              250 A, 300 A, 350 A, 370 A, 400 A, 500 A, 600 A, 630 A
            • Raspon pode­šenja krat­ko­trajne zadrške otpu­štanja pri kratkom spoju
              375 - 6.300 A
            Frek­ven­cija
            • Frek­ven­cija
              50 - 60 Hz
            Insta­la­cija, montaža
            • Nazivni zatezni moment
              18 - 18 Nm
            • Položaj za monta­žu/s­pa­janje
              Prednja strana
            Napon
            • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
              8.000 V
            • Nazivni izola­cijski napon Ui
              800 V
            • Nazivni radni napon Ue
              220 - 690 V
            Funk­cije
            • Zaštit­na/­trip jedi­nica
              LSI
            Snaga
            • Ukupni gubitak snage pri IN
              131,6 W
            • Gubitak snage po polu na In
              46,2 W
            Oprema
            • Broj pomoćnih konta­kata kao izmje­nični kontakt
              0
            • Broj pomoćnih konta­kata kao NC kontakt
              0
            • Broj pomoćnih konta­kata kao NO kontakt
              0
            Sigur­nost
            • Ingress Protec­tion (IP) klasa
              IP4X
            Uvjeti kori­štenja
            • Radna tempe­ra­tura
              -25 - 70 °C
            • Stepen zaga­đenja prema IEC 60664/IEC 60947-2
              3
            Veza
            • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
              Klema
            Kabal
            • Mate­rijal kabla
              Bakar, Aluminij
            Dimen­zije
            • Visina
              260 mm
            • Širina
              140 mm
            • Dubina
              150 mm
            Kontrole i indi­ka­tori
            • Inte­grisan motorni pogon
              Ne
            Kompa­ti­bil­nost
            • Prik­ladno za DIN šinu
              Ne
            • Kompa­ti­bi­lano sa FID blokom
              Da
            • Prik­ladno za distri­bu­tivni ormar
              Da
            Napa­janje
            • Pozi­cija napa­janje
              Dvos­mjerno
            Elek­trična zaštita
            • Dugo­trajna zaštita od preop­te­re­ćenja (ltd): zadrška (tr)
              0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
            • Krat­ko­trajna zaštita (std): struja (Isd)
              1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
            • Krat­ko­trajna zaštita (std): zadrška (tsd)
              50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
            • Trenutna zaštita (li): Koefi­ci­jent pode­šenja
              3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da

            Certifikati i dokumenti

            PEP dokument International 2024-03-05
            PDF
            426,11 kB
            REACH declaration HMW630JR (english)
            PDF
            103,34 kB
            RoHS declaration HMW630JR (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika HMW630JR  | Hager

              Slika proizvoda HMW630JR

            • Uputstvo za rukovanje

              Slika Operating manual International 2020-09-21  | Hager

              Operating manual International 2020-09-21

              Uputstvo za rukovanje International 2020-09-21

              PDF
              13,53 MB
            • Upute

              Slika Upute International 2025-01-21  | Hager

              Upute International 2025-01-21

              PDF
              10,29 MB
            • Uputstvo za instalaciju

              Slika Uputstvo za instalaciju International 2019-01-25  | Hager

              Uputstvo za instalaciju International 2019-01-25

              PDF
              1,15 MB
            • STEP dokumenti

              Slika CAD file for MCCB 630A 3P  | Hager

              CAD file for MCCB 630A 3P

              STEP dokumenti International 2023-11-24

              STP
              921,20 kB
            • Priručnik

              Slika Handbook International 26-08-2024  | Hager

              Handbook International 26-08-2024

              Priručnik International 2019-10-09

              PDF
              48,75 MB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

              EU Declaration of Conformity

              PDF
              588,41 kB
              Slika EU declaration of conformity  | Hager

              EU declaration of conformity

              PDF
              569,34 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              HDA025L - Učinski prekidač, X160 3P 18kA 25A, fiksna izvedba
              HDA025L
              Učinski prekidač, X160 3P 18kA 25A, fiksna izvedba
            • 2
              HDA026L - Učinski prekidač, X160 4P 18kA 25A, fiksna izvedba
              HDA026L
              Učinski prekidač, X160 4P 18kA 25A, fiksna izvedba
            • 3
              HDA040L - Učinski prekidač, X160 3P 18kA 40A, fiksna izvedba
              HDA040L
              Učinski prekidač, X160 3P 18kA 40A, fiksna izvedba
            • 4
              HDA041L - Učinski prekidač, X160 4P 18kA 40A, fiksna izvedba
              HDA041L
              Učinski prekidač, X160 4P 18kA 40A, fiksna izvedba
            • 5
              HDA050L - Učinski prekidač, X160 3P 18kA 50A, fiksna izvedba
              HDA050L
              Učinski prekidač, X160 3P 18kA 50A, fiksna izvedba

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina