Učinski osigur. h3+ P630 LSI 3x250A 50kA • HMW250JR | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Glavne sklopke
  • Učinski preki­dači
  • Učinski preki­dači
  • HMW250JR
HMW250JR - Učinski osigurač h3+ P630 LSI 3P3D 250A 50kA FTC
HMW250JR - Učinski osigurač h3+ P630 LSI 3P3D 250A 50kA FTC

Učinski osigurač h3+ P630 LSI 3P3D 250A 50kA FTC

HMW250JR

HMW250JR - Učinski osigurač h3+ P630 LSI 3P3D 250A 50kA FTC
HMW250JR - Učinski osigurač h3+ P630 LSI 3P3D 250A 50kA FTC
  • Glavne sklopke

Učinski osigurač h3+ P630 LSI 3P3D 250A 50kA FTC HMW250JR

EAN
3250613198152
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • 6 dostupni proizvodi
  • Funk­cije bloka­de/pa­ra­lelnog pogona 1 dostupni proizvodi
  • Funk­cije pove­zi­vanja 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Funk­cije bloka­de/pa­ra­lelnog pogona
  • Funk­cije pove­zi­vanja
  • HXA004H

    Naponski okidač, 200-240V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • HXA005H

    Naponski okidač, 380-450V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • HXA014H

    Podnaponski okidač, 200-240V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • HXA015H

    Podnaponski okidač, 380-450V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • HXA021H

    Pomoćni kontakt, 1k.o+1k.z 250V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • HXA024H

    Alarmni kontakt, 1k.o+1k.z 250V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • HXB070H

    Sajla paralelnog pogona, 1m, h3+ P160-P250-P630

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • HYD031H

    Priključak sa poleđine h400 3P

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • HXB070H

    Sajla paralelnog pogona, 1m, h3+ P160-P250-P630

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • HYD031H

    Priključak sa poleđine h400 3P

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    250 A
  • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 230V AC IEC 60947-2
    85 kA
  • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 240V AC IEC 60947-2
    85 kA
  • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 400V AC IEC 60947-2
    50 kA
  • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 415V AC IEC 60947-2
    50 kA
  • Prekidna moć na 1-polu za AC 230 V IEC 60947-2
    10 kA
  • Prekidna moć na 1-polu za AC 400 V IEC 60947-2
    10 kA
  • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 690V AC IEC 60947-2
    12 kA
  • Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 220V AC po IEC 60947-2
    85 kA
  • Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 230V AC po IEC 60947-2
    85 kA
  • Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 240V AC po IEC 60947-2
    85 kA
  • Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 380V AC po IEC 60947-2
    50 kA
  • Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 400V AC po IEC 60947-2
    50 kA
  • Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 415V AC po IEC 60947-2
    50 kA
  • Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 690V AC po IEC 60947-2
    12 kA
  • Nazivna struja 10°C prema stan­dardu IEC 60947
    250 A
  • Nazivna struja 15°C prema stan­dardu IEC 60947
    250 A
  • Nazivna struja pri 20°C prema stan­dardu IEC 60947
    250 A
  • Nazivna struja 25°C prema stan­dardu IEC 60947
    250 A
  • Nazivna struja 30°C prema stan­dardu IEC 60947
    250 A
  • Nazivna struja pri 35°C u skladu sa stan­dardom IEC 60947
    250 A
  • Nazivna struja pri 40°C u skladu sa stan­dardom IEC 60947
    250 A
  • Nazivna struja 45°C prema stan­dardu IEC 60947
    250 A
  • Nazivna struja 50°C prema stan­dardu IEC 60947
    250 A
  • Nazivna struja 55°C prema stan­dardu IEC 60947
    250 A
  • Nazivna struja pri 60°C u skladu sa stan­dardom IEC 60947
    250 A
  • Nazivna struja 70°C prema stan­dardu IEC 60947
    250 A
  • Nazivna struja 65°C prema stan­dardu IEC 60947
    250 A
Arhi­tek­tura
  • Broj polova
    3
  • Kontrol­ni/radni element
    Okretna prek­lopna tipka
  • Vrsta kons­truk­cije uređaja
    Fiksi­rano
  • Neutralan položaj
    Bez neutralnog voda
Okidanje
  • Odzivno vrijeme prilikom otva­ranja
    10 ms
Postavke
  • Ir1 strujno pode­šenje
    90 A, 100 A, 110 A, 125 A, 140 A, 160 A, 180 A, 200 A, 225 A, 250 A
  • Raspon pode­šenja krat­ko­trajne zadrške otpu­štanja pri kratkom spoju
    122,85 - 2.500,0 A
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Insta­la­cija, montaža
  • Nazivni zatezni moment
    18 - 18 Nm
  • Položaj za monta­žu/s­pa­janje
    Prednja strana
Napon
  • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
    8.000 V
  • Nazivni izola­cijski napon Ui
    800 V
  • Nazivni radni napon Ue
    220 - 690 V
Funk­cije
  • Zaštit­na/­trip jedi­nica
    LSI
Snaga
  • Ukupni gubitak snage pri IN
    36,8 W
  • Gubitak snage po polu na In
    12,3 W
Oprema
  • Broj pomoćnih konta­kata kao izmje­nični kontakt
    0
  • Broj pomoćnih konta­kata kao NC kontakt
    0
  • Broj pomoćnih konta­kata kao NO kontakt
    0
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP4X
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -25 - 70 °C
  • Stepen zaga­đenja prema IEC 60664/IEC 60947-2
    3
Veza
  • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
    Klema
Kabal
  • Mate­rijal kabla
    Bakar
Dimen­zije
  • Visina
    260 mm
  • Širina
    140 mm
  • Dubina
    150 mm
Kontrole i indi­ka­tori
  • Inte­grisan motorni pogon
    Ne
Kompa­ti­bil­nost
  • Prik­ladno za DIN šinu
    Ne
  • Kompa­ti­bi­lano sa FID blokom
    Da
  • Prik­ladno za distri­bu­tivni ormar
    Da
Napa­janje
  • Pozi­cija napa­janje
    Dvos­mjerno
Elek­trična zaštita
  • Dugo­trajna zaštita od preop­te­re­ćenja (ltd): zadrška (tr)
    0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
  • Krat­ko­trajna zaštita (std): struja (Isd)
    1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
  • Krat­ko­trajna zaštita (std): zadrška (tsd)
    50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
  • Trenutna zaštita (li): Koefi­ci­jent pode­šenja
    3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument International 2024-03-05
PDF
426,11 kB
REACH declaration HMW250JR (english)
PDF
103,34 kB
RoHS declaration HMW250JR (english)
PDF
103,84 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika HMW250JR  | Hager

    Slika proizvoda HMW250JR

  • Uputstvo za rukovanje

    Slika Operating manual International 2020-09-21  | Hager

    Operating manual International 2020-09-21

    Uputstvo za rukovanje International 2020-09-21

    PDF
    13,53 MB
  • Upute

    Slika Upute International 2025-01-21  | Hager

    Upute International 2025-01-21

    PDF
    10,29 MB
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju International 2019-01-25  | Hager

    Uputstvo za instalaciju International 2019-01-25

    PDF
    1,15 MB
  • Brošura

    Slika Nova serija h3+ učinskih prekidača  | Hager

    Nova serija h3+ učinskih prekidača

    Otkrijte nove programe naših učinskih prekidača

    PDF
    4,07 MB
  • STEP dokumenti

    Slika CAD file for MCCB 630A 3P  | Hager

    CAD file for MCCB 630A 3P

    STEP dokumenti International 2023-11-24

    STP
    921,20 kB
  • Priručnik

    Slika Handbook International 26-08-2024  | Hager

    Handbook International 26-08-2024

    Priručnik International 2019-10-09

    PDF
    48,75 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

    EU Declaration of Conformity

    PDF
    588,41 kB
    Slika EU declaration of conformity  | Hager

    EU declaration of conformity

    PDF
    569,34 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    HDA025L - Učinski prekidač, X160 3P 18kA 25A, fiksna izvedba
    HDA025L
    Učinski prekidač, X160 3P 18kA 25A, fiksna izvedba
  • 2
    HDA026L - Učinski prekidač, X160 4P 18kA 25A, fiksna izvedba
    HDA026L
    Učinski prekidač, X160 4P 18kA 25A, fiksna izvedba
  • 3
    HDA040L - Učinski prekidač, X160 3P 18kA 40A, fiksna izvedba
    HDA040L
    Učinski prekidač, X160 3P 18kA 40A, fiksna izvedba
  • 4
    HDA041L - Učinski prekidač, X160 4P 18kA 40A, fiksna izvedba
    HDA041L
    Učinski prekidač, X160 4P 18kA 40A, fiksna izvedba
  • 5
    HDA050L - Učinski prekidač, X160 3P 18kA 50A, fiksna izvedba
    HDA050L
    Učinski prekidač, X160 3P 18kA 50A, fiksna izvedba

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina