• Glavne sklopke
    • Prek­lopne i rastavne sklopke
    • Prek­lopne sklopke
    • HI405R
    EAN
    3250613190088
    Pakovanje
    1 Komad
    • Modu­larne prek­lopne sklopke
    • Prek­lopne sklopke
    • Vidjeti više

    Preklopna sklopka, modularna, 4P, 1-0-2, 100A HI405R

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Preklopna sklopka, modularna, 4P, 1-0-2, 100A

    HI405R

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Pomoćni kontakti 1 dostupni proizvodi
    • Pribor/re­zervni dije­lovi za nisko­na­ponsku tehno­lo­giju 1 dostupni proizvodi
    • Produžna osovina 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Pomoćni kontakti
    • Pribor/re­zervni dije­lovi za nisko­na­ponsku tehno­lo­giju
    • Produžna osovina
    • HZ160R

      Pomoćni kontakt, 1k.o + 1k.z, HI63-125

      0,00 €  / *
    • HZ156R

      Odlazni most HI63/125

      0,00 €  / *
    • HZC104

      Produžetak 320mm, za pogon sklopki 80-250A

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni radni napon Ue
      380 - 690 V
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      800 V
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      8.000 V
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      100 A
    • Nazivna krat­ko­trajna podno­siva struja Icw IEC 60947
      2,50 kA
    • Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Icc sa gl-gG osigu­ra­čima
      100 kA
    Snaga
    • Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC1
      65.000 W
    • Rasi­panje snage pri IN
      9,30 W
    Arhi­tek­tura
    • Broj polova
      4
    • Kontrol­ni/radni element
      Kratka okretna tipka
    • Tip pola
      4P
    Dimen­zije
    • Visina
      116 mm
    • Širina
      97 mm
    • Dubina
      215 mm
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Inte­grisan motorni pogon
      Ne
    Poklo­pac, vrata
    • Moguć­nost među­sobnog zaklju­ča­vanja
      Da
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Kapa­citet
    • Broj modula
      12
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -20 - 70 °C
    Veza
    • Presjek krutog provod­nika
      4 - 50 mm²

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration HI405R
    PDF
    RoHS report HI405R
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika HI405R  | Hager

      Slika proizvoda HI405R

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda HI405R  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda HI405R

      Preklopna sklopka, modularna, 4P, 1-0-2, 100A

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika commutateur modulaire  | Hager

      commutateur modulaire

      Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      326,16 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      SH363N - Kompaktni prekidač 63A 3P 400V AC 2,5M
      SH363N
      Kompaktni prekidač 63A 3P 400V AC 2, 5M
    • 2
      SH363S - Kompaktni prekidač 63A 3P 400V AC sa dodatnom klemom 2,5M, moguće blombiranje
      SH363S
      Kompaktni prekidač 63A 3P 400V AC sa dodatnom klemom 2, 5M, moguće blombiranje
    • 3
      SH463N - Kompaktni prekidač 63A 4P 400V AC 3,5M
      SH463N
      Kompaktni prekidač 63A 4P 400V AC 3, 5M
    • 4
      SH463B - Kompaktni prekidač 63A 4P 400V AC sa dodatnom klemom 3,5M
      SH463B
      Kompaktni prekidač 63A 4P 400V AC sa dodatnom klemom 3, 5M
    • 5
      HAB404 - Rastavna sklopka, modularna, 4-polna, 40A, ugradnja na DIN šinu ili mont.ploču
      HAB404
      Rastavna sklopka, modularna, 4-polna, 40A, ugradnja na DIN šinu ili mont.ploču
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina