The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Glavne sklopke
  • Prek­lopne i rastavne sklopke
  • Dodaci za prek­lopne sklopke
  • HZ156R
  • Glavne sklopke

Odlazni most HI63/125 HZ156R

EAN
3250613361709
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Odlazni most HI63/125

HZ156R

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 4 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • HI406R

    Preklopna sklopka, modularna, 4P, 1-0-2, 125A

    0,00 €  / *
  • HI405R

    Preklopna sklopka, modularna, 4P, 1-0-2, 100A

    0,00 €  / *
  • HI403R

    Preklopna sklopka, modularna, 4P, 1-0-2, 63A

    0,00 €  / *
  • HI404R

    Preklopna sklopka, modularna, 4P, 1-0-2, 80A

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    125 A
Dimen­zije
  • Visina
    125 mm
  • Širina
    300 mm
  • Dubina
    60 mm

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration HZ156R
PDF
Hager RoHS report HZ156R
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika HZ156R  | Hager

    Slika proizvoda HZ156R

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet HZ156R  | Hager

    Hager Product data sheet HZ156R

    Odlazni most HI63/125

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika commutateur modulaire  | Hager

    commutateur modulaire

    Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    PDF
    326,16 kB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-05-17

    PDF
    200,64 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-13

    PDF
    777,14 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    HZ160 - Pomoćni kontakt, 1k.o + 1k.z, za HI skolpke 125-630A
    HZ160
    Pomoćni kontakt, 1k.o + 1k.z, za HI skolpke 125-630A
  • 2
    HZ156 - Odlazni most 125/160A
    HZ156
    Odlazni most 125/160A
  • 3
    HZ159 - Odlazni most 630A
    HZ159
    Odlazni most 630A
  • 4
    HZC104 - Produžetak 320mm, za pogon sklopki 80-250A
    HZC104
    Produžetak 320mm, za pogon sklopki 80-250A
  • 5
    HZ160R - Pomoćni kontakt, 1k.o + 1k.z, HI63-125
    HZ160R
    Pomoćni kontakt, 1k.o + 1k.z, HI63-125

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina