The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Glavne sklopke
    • Učinski preki­dači
    • Učinski preki­dači
    • HDA025L
    EAN
    3250613136451
    Pakovanje
    1 Komad
    • Učinski preki­dači

    Učinski prekidač, x160 3-polni 18kA 25A, fiksna izvedba HDA025L

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Učinski prekidač, x160 3-polni 18kA 25A, fiksna izvedba

    HDA025L

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

  • Pogledajte više (16)
    • Poklop­ci/kape za plom­bi­ranje 3 dostupni proizvodi
    • Pregra­de/pok­lopci za razdva­janje faza 1 dostupni proizvodi
    • FID blokovi za auto­matske osigu­rače tip A-HI 1 dostupni proizvodi
    • Funk­cije pove­zi­vanja 3 dostupni proizvodi
    • Zakretne ručice 2 dostupni proizvodi
    • Radni okidač 2 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Poklop­ci/kape za plom­bi­ranje
    • Pregra­de/pok­lopci za razdva­janje faza
    • FID blokovi za auto­matske osigu­rače tip A-HI
    • Funk­cije pove­zi­vanja
    • Zakretne ručice
    • Radni okidač
    • Podna­ponski okidač
    • Blok pomoćnih konta­kata
    • HYA027H

      Zaštitni poklopac kavez klema x160 3P

      0,00 €  / *
    • HYA023H

      Zaštitni poklopac klema x160 3P, široki

      0,00 €  / *
    • HYA021H

      Zaštitni poklopac klema x160 3P, dugi

      0,00 €  / *
    • HYA019H

      Razdjelna pregrada x160 3/4P

      0,00 €  / *
    • HBA125H

      FID-blok, elektronski, x160 3P 125A, Idn podesiv, vremenska zadrška

      0,00 €  / *
    • HYA014H

      Produženi priključak, x160 3P, prošireni

      0,00 €  / *
    • HYA013H

      Produženi priključak, x160 4P, kavez klema

      0,00 €  / *
    • HYA005H

      Stezaljka, za kućište x160 3P, Aluminij

      0,00 €  / *
    • HXA031H

      Zakretna ručica x160, montaža na vrata ormara

      0,00 €  / *
    • HXA030H

      Zakretna ručica x160, montaža direktno na prekidač

      0,00 €  / *
    • HXA005H

      Naponski okidač, 380-450V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

      0,00 €  / *
    • HXA004H

      Naponski okidač, 200-240V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

      0,00 €  / *
    • HXA015H

      Podnaponski okidač, 380-450V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

      0,00 €  / *
    • HXA014H

      Podnaponski okidač, 200-240V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

      0,00 €  / *
    • HXA021H

      Pomoćni kontakt, 1k.o+1k.z 250V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

      0,00 €  / *
    • HXA024H

      Alarmni kontakt, 1k.o+1k.z 250V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      25 A
    • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 400V AC IEC 60947-2
      18 kA
    • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 240V AC IEC 60947-2
      25 kA
    • Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 230V AC po IEC 60947-2
      25 kA
    • Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 400V AC po IEC 60947-2
      18 kA
    • Nazivna struja 0°C prema stan­dardu IEC 60947
      29,30 A
    • Nazivna struja 10°C prema stan­dardu IEC 60947
      29,30 A
    • Nazivna struja 15°C prema stan­dardu IEC 60947
      28,80 A
    • Nazivna struja 20°C prema stan­dardu IEC 60947
      28,30 A
    • Nazivna struja 25°C prema stan­dardu IEC 60947
      27,70 A
    • Nazivna struja 30°C prema stan­dardu IEC 60947
      27,20 A
    • Nazivna struja pri 35°C u skladu sa stan­dardom IEC 60947
      26,70 A
    • Nazivna struja pri 40°C u skladu sa stan­dardom IEC 60947
      26,10 A
    • Nazivna struja 45°C prema stan­dardu IEC 60947
      25,50 A
    • Nazivna struja 50°C prema stan­dardu IEC 60947
      25 A
    • Nazivna struja 55°C prema stan­dardu IEC 60947
      24,40 A
    • Nazivna struja 5°C prema stan­dardu IEC 60947
      28,80 A
    • Nazivna struja pri 60°C u skladu sa stan­dardom IEC 60947
      23,70 A
    • Nazivna struja 65°C prema stan­dardu IEC 60947
      23,10 A
    • Nazivna struja 70°C prema stan­dardu IEC 60947
      22,50 A
    Arhi­tek­tura
    • Broj polova
      3
    • Kontrol­ni/radni element
      Okretna prek­lopna tipka
    • Vrsta kons­truk­cije uređaja
      Fiksi­rano
    • Neutralan položaj
      Bez neutralnog voda
    Okidanje
    • Odzivno vrijeme prilikom otva­ranja
      10 ms
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Napon
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      8.000 V
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      690 V
    • Nazivni radni napon Ue
      220 - 415 V
    Funk­cije
    • Zaštit­na/­trip jedi­nica
      TM F/F
    Snaga
    • Rasi­panje snage pri IN
      13,70 W
    Izdr­ž­lji­vost
    • Elek­trična izdr­ž­lji­vost u broju ciklusa
      10.000
    • Broj meha­ničkih opera­cija
      20.000
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP4X
    Veza
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      4 - 70 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      4 - 95 mm²
    Insta­la­cija, montaža
    • Položaj za monta­žu/s­pa­janje
      Prednja strana
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka
    • AT_Ther­mal­Pro­tec­ti­on­K­nob­Set­ting
      1, 1
    Dimen­zije
    • Visina
      130 mm
    • Širina
      75 mm
    • Dubina
      68 mm
    Kompa­ti­bil­nost
    • Prik­ladno za DIN šinu
      Da
    Glavne elek­trične karak­te­ris­tike
    • Trip vrijeme magnetne zaštite
      0 - 0 ms

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Moulded Case Circuit Breaker h3 x160 TM ADJ 3P3D 100A 18kA CTC (English)
    PDF
    14,81 MB
    REACH declaration HDA025L
    PDF
    RoHS report HDA025L
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika HDA025L  | Hager

      Slika proizvoda HDA025L

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda HDA025L  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda HDA025L

      Učinski prekidač, X160 3P 18kA 25A, fiksna izvedba

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju International 2021-06-07  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2021-06-07

      PDF
      8,51 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-03-20  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-03-20

      PDF
      435,49 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      346,59 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      HHB201L - Učinski prekidač, x250 4-polni 25kA 200A
      HHB201L
      Učinski prekidač, x250 4P 25kA 200A
    • 2
      HHB200L - Učinski prekidač, x250 3-polni 25kA 200A
      HHB200L
      Učinski prekidač, x250 3P 25kA 200A
    • 3
      HHB250L - Učinski prekidač, x250 3-polni 25kA 250A
      HHB250L
      Učinski prekidač, x250 3P 25kA 250A
    • 4
      HDA101L - Učinski prekidač, x160 4-polni 18kA 100A, fiksna izvedba
      HDA101L
      Učinski prekidač, X160 4P 18kA 100A, fiksna izvedba
    • 5
      HHB251L - Učinski prekidač, x250 4-polni 25kA 250A
      HHB251L
      Učinski prekidač, x250 4P 25kA 250A

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina