Nadgradni (N/Ž) razvodni ormar univers, IP44, zaštitna klasa II, 192 modula, dimenzija: 650 × 1050 × 161 mm. U skladu sa DIN EN 61439-1/-3 i DIN 43870 standardima. Pogodan za uređaje do 125 A. Izvedba: čelični lim sa praškastim premazom, PE/N QuickConnect stezaljke, uklonjive plastične ploče za kablovske uvodnice, puna vrata sa uglom otvaranja od 130°.
EAN
3250612735709
Pakovanje
1 Komad
Nadgradni ormar (N/Ž) univers, IP44, 650x1050x161 mm, 192M, ZKII, QuickConnect FWB44S
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Panel za uvod za ormar 2 dostupni proizvodi -
Patch panel za ormar 3 dostupni proizvodi -
Standardni dodaci 2 dostupni proizvodi -
Montažna ploča za razvodne ormare 1 dostupni proizvodi -
Integrisano polje za telekomunikacije 2 dostupni proizvodi -
Vratni/operacijski panel 2 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Veza
-
Broj uvoda za vodiče16
Instalacija, montaža
-
Pogodno za korištenje na otvorenom/vaniNe
-
Montiranje naNadgradna/NŽ
Električna struja
-
Nazivna struja125 A
Oprema
-
Broj šina16
-
Broj redova4
-
Broj sekcija u širinu4
-
Sa bravomNe
-
Ima N klemni blokDa
-
Ima klemni blok za uzemljenjeDa
-
Ima montažnu pločuNe
Kapacitet
-
Broj modula192
Funkcije
-
Ima glavnu zaštitnu sklopkuNe
-
Sa uvodima za provodnikeDa
Dimenzije
-
Visina650 mm
-
Širina1.050 mm
-
Dubina165 mm
-
Ugrađena visina650 mm
-
Ugrađena širina1.050 mm
-
Ugrađena dubina161 mm
-
Broj jedinica širine48
Poklopac, vrata
-
Broj vrata ormara2
-
Broj brava1
-
Vrsta ručkeRučica sa dizajnom šarke
-
Vrata/poklopac je proziranNe
-
Vrsta vrata ormaraJedna vrata
Povezivost
-
Vrsta montažeNŽ montaža
Materijali
-
MaterijalŽeljezo
-
RAL kod9010
-
BojaČista bijela
Sigurnost
-
Zaštitna klasaIzolacijska klasa II
-
Otpornost na udarce IKIK09
-
Ingress Protection (IP) klasaIP44
-
Vrsta zaključavanjaBravica, Bez brave
-
Ispitivanje užarenom žicom750 °C
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda FWB44S
-
Upute
Upute International 2015-05-08
PDF673,51 kB -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju International 2026-03-25
PDF1,88 MB -
Priručnik
Handbook en-GB 2023-03-30
Priručnik en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Priručnik en-GB 2026-05-13
PDF34,45 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Više dokumentacije