Nosač sa montažnom pločom, 600x250mm • UM41UK | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Mali razvodni ormari do 160 A i multi­me­dija ormari
  • Ugrad­ni/mon­taža u šuplji zid ormari i dodatna oprema
  • UM41UK

Nosač sa montažnom pločom za multimedija aplikacije, 600x250mm

UM41UK

  • Distri­bu­cija ener­gije

Nosač sa montažnom pločom za multimedija aplikacije, 600x250mm UM41UK

EAN
3250610660850
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Mali razvodni ormar 1 dostupni proizvodi
  • Modu­larni priključak 2 dostupni proizvodi
  • Patch panel za ormar 1 dostupni proizvodi
  • Dodatna oprema za montažu 1 dostupni proizvodi
  • Stan­dardni dodaci 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Mali razvodni ormar
  • Modu­larni priključak
  • Patch panel za ormar
  • Dodatna oprema za montažu
  • Stan­dardni dodaci
  • FWB41S

    Ormar, Univers, IP44, NŽ, 650x300x161 mm, 48M, QuickConnect, puna vrata

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • TN002S

    Konektor RJ45 Cat.6 STP montaža na DIN šinu

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • TN004S

    Konektor RJ45 Cat.5 UTP montaža na DIN šinu

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • FZ12MM

    Patch panel (E-Dat), sa 12mjesta, univerzalni, 6xRJ45, sa nosačima za DIN šinu

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • VZ306

    Set za fiksiranje multimedija montažne ploče

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • VZ314RJ

    RJ45 modul, univerzalni, Cat.6a, 10GBit, klasa EA, 180°

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    600 mm
  • Širina
    250 mm
  • Dubina
    52 mm
Oprema
  • Broj sekcija u širinu
    1
Mate­ri­jali
  • RAL kod
    9010

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
PDF
8,50 MB
REACH declaration UM41UK (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UM41UK (english)
PDF
103,84 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika UM41UK  | Hager

    Slika proizvoda UM41UK

  • Priručnik

    Slika Handbook en-GB 2023-03-30  | Hager

    Handbook en-GB 2023-03-30

    Priručnik en-GB 2023-03-30

    PDF
    23,14 MB
    Slika Handbook en-GB 2023-04-11  | Hager

    Handbook en-GB 2023-04-11

    Priručnik en-GB 2023-04-11

    PDF
    5,83 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    FWB31S - Ormar, Univers, IP44, NŽ, 500x300x161 mm, 36M, QuickConnect, puna vrata
    FWB31S
    Ormar, Univers, IP44, NŽ, 500x300x161 mm, 36M, QuickConnect, puna vrata
  • 2
    FWB32K1 - Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 3 reda, 550x500x161 mm
    FWB32K1
    Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 3 reda, 550x500x161 mm
  • 3
    FWB32S - Ormar, Univers, IP44, NŽ, 500x550x161 mm, 72M, QuickConnect, puna vrata
    FWB32S
    Ormar, Univers, IP44, NŽ, 500x550x161 mm, 72M, QuickConnect, puna vrata
  • 4
    FWB33S - Ormar, Univers, IP44, NŽ, 500x800x161 mm, 108M, QuickConnect, puna vrata
    FWB33S
    Ormar, Univers, IP44, NŽ, 500x800x161 mm, 108M, QuickConnect, puna vrata
  • 5
    FWB34S - Ormar, Univers, IP44, NŽ, 500x1050x161 mm, 144M, QuickConnect, puna vrata
    FWB34S
    Ormar, Univers, IP44, NŽ, 500x1050x161 mm, 144M, QuickConnect, puna vrata

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina