Gornji/donji okvir, Quadro Plus, 450x600 mm FN020E
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Panel za uvod za ormar 1 dostupni proizvodi -
Konstruktivni element za modularne uređaje 8 dostupni proizvodi -
Osnova/bazni element 2 dostupni proizvodi -
Sabirnica 10 dostupni proizvodi -
Komponente za ožičenje, ulaz i pričvršćavanje kabla 1 dostupni proizvodi -
Držač kablova za ormare 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Dimenzije
-
Visina120 mm
-
Širina600 mm
-
Dubina450 mm
Materijali
-
MaterijalŽeljezo
-
BojaČista bijela
Instalacija, montaža
-
Pogodno za korištenje na otvorenom/vaniNe
Arhitektura
-
Pogodno za montažu na tluDa
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda FN020E
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda FN020E
Gornji/donji okvir, Quadro Plus, 450x600 mm
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-09
PDF474,16 kB
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-09
PDF529,86 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22
PDF382,23 kB
Više dokumentacije