The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Modu­larna oprema
    • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
    • Kontak­teri
    • EV095C
    EAN
    3250612236220
    Pakovanje
    1 Komad
    • Kontak­teri
    • Kontak­teri
    • Vidjeti više

    Kontakter 3-polni 95A 45kW AC-3 svitak 230VAC EV095C

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Kontakter 3-polni 95A 45kW AC-3 svitak 230VAC

    EV095C

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Bime­talni relej 5 dostupni proizvodi
    • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara 2 dostupni proizvodi
    • Meha­nička dodatna oprema za nisko­na­ponske kompo­nente 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Bime­talni relej
    • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara
    • Meha­nička dodatna oprema za nisko­na­ponske kompo­nente
    • EVB070D

      Bimetalni relej 50A-70A za kontaktere EV080…EV170

      0,00 €  / *
    • EVB100D

      Bimetalni relej 70A-100A za kontaktere EV080…EV170

      0,00 €  / *
    • EVB125D

      Bimetalni relej 95A-125A za kontaktere EV080…EV170

      0,00 €  / *
    • EVB150D

      Bimetalni relej 120A-150A za kontaktere EV080…EV170

      0,00 €  / *
    • EVB175D

      Bimetalni relej 145A-175A za kontaktere EV080…EV170

      0,00 €  / *
    • EVA003

      Pomoćni kontakt 1NO+1NC za EV040…EV170, EVN063…EVN200

      0,00 €  / *
    • EVA004

      Pomoćni kontakt 2NO+2NC za EV040…EV170, EVN063…EVN200

      0,00 €  / *
    • EVA104

      Mehanička blokada za za EV080…170, EVN125…200 sa montažnom pločom

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Arhi­tek­tura
    • Tip pola
      3P
    Napon
    • Nazivni radni napon Ue
      12 - 690 V
    • Uprav­ljački napon AC
      230 - 230 V
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      8.000 V
    • Tip napona uprav­ljačkog kruga
      AC
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      690 V
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja Ie pri 110 V DC1 IEC 60947-4
      110 A
    • Nazivna struja Ie pri 220 V DC1 IEC 60947-4
      70 A
    • Nazivna radna struja Ie pri 3P 220 - 230 V AC1 prema IEC 60947-4
      130 A
    • Nazivna radna struja Ie pri 3P 220 - 230 V AC3 prema IEC 60947-4
      95 A
    • Nazivna radna struja Ie pri 3P 220 - 230 V AC4 prema IEC 60947-4
      50 A
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC3
      95 A
    • Nazivna radna struja Ie pri 3P 380 - 400 V AC AC1 prema IEC 60947-4
      130 A
    • Nazivna radna struja Ie pri 3P 380 - 400 V AC AC3 prema IEC 60947-4
      95 A
    • Nazivna radna struja Ie pri 3P 380 - 400 V AC AC4 prema IEC 60947-4
      50 A
    Dimen­zije
    • Dužina trake glavnog kruga
      24 mm
    • Dubina
      175 mm
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Snaga
    • Rasi­panje snage pri IN
      18,40 W
    • Rasi­panje snage po zavoj­nici
      5,80 W
    • Nazivna radna snaga za 3P pri 220 - 230 V AC AC1 prema stan­dardu IEC 60947-4
      49 kW
    • Nazivna radna snaga za 3P pri 220 - 230 V AC AC4 prema stan­dardu IEC 60947-4
      16 kW
    • Potrošnja prilikom rada
      26 VA
    • Nazivna radna snaga za 3P pri 380 - 400 V AC AC1 prema stan­dardu IEC 60947-4
      85 kW
    • Potezna snaga
      310 VA
    • Nazivna radna snaga za 3P pri 220 - 230 V AC AC3 prema stan­dardu IEC 60947-4
      30 kW
    • Nazivna radna snaga za 3P pri 380 - 400 V AC AC4 prema stan­dardu IEC 60947-4
      26 kW
    Insta­la­cija, montaža
    • Nazivni zatezni moment uprav­ljačkog i pomoćnog kontakta
      1,20 - 1,20 Nm
    • Nazivni zatezni moment glavnog kruga
      14 - 14 Nm
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka
    • Kontrola vrste veze i aux kontakt
      Vijčana stezaljka
    Veza
    • Vrsta konta­kata
      3NO
    • Dužina uprav­ljačkog i pomoćnog priključnog kabla
      10 mm
    • Poprečni presjek gornje i donje vijčane kleme, za flek­si­bilne vodiče
      16 - 95 mm²
    • Poprečni presjek gornje i donje vijčane kleme, za krute vodiče
      0,75 - 4 mm²
    Oprema
    • Broj pomoćnih konta­kata kao NO kontakt
      0
    • Broj pomoćnih konta­kata kao NC kontakt
      0
    • Broj NO konta­kata
      3
    • Broj NC konta­kata
      0
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP00
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -25 - 60 °C
    • Stepen zaga­đenja prema IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
      -40 - 80 °C

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Power contactor 4P, 125A on AC-1, 230 VAC (English)
    PDF
    372,49 kB
    REACH declaration EV095C
    PDF
    RoHS report EV095C
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika EV095C  | Hager

      Slika proizvoda EV095C

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda EV095C  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda EV095C

      Kontakter 3P 95A 45kW AC-3 svitak 230VAC

      PDF
    • Uputstvo

      Slika Uputstvo en-GB 2025-04-10  | Hager

      Uputstvo en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications  | Hager

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-15  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-15

      PDF
      302,72 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      EVL021C - Kontakter za rasvjetu 3P 21A 21kW AC-5b svitak 230VAC
      EVL021C
      Kontakter za rasvjetu 3P 21A 21kW AC-5b svitak 230VAC
    • 2
      EVL027C - Kontakter za rasvjetu 3P 27A 27kW AC-5b svitak 230VAC
      EVL027C
      Kontakter za rasvjetu 3P 27A 27kW AC-5b svitak 230VAC
    • 3
      EVL027D - Kontakter za rasvjetu 3P 27A 27kW AC-5b svitak 24VAC
      EVL027D
      Kontakter za rasvjetu 3P 27A 27kW AC-5b svitak 24VAC
    • 4
      EVL014D - Kontakter za rasvjetu 3P 14A 14kW AC-5b svitak 24VAC
      EVL014D
      Kontakter za rasvjetu 3P 14A 14kW AC-5b svitak 24VAC
    • 5
      EVL014C - Kontakter za rasvjetu 3P 14A 14kW AC-5b svitak 230VAC
      EVL014C
      Kontakter za rasvjetu 3P 14A 14kW AC-5b svitak 230VAC

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina