The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Modu­larna oprema
    • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
    • Kontak­teri
    • EVB100D
    EAN
    3250612231959
    Pakovanje
    1 Komad
    • Kontak­teri
    • Termič­ki/bime­talni relej
    • Vidjeti više

    Bimetalni relej 70A-100A za kontaktere EV080…EV170 EVB100D

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Bimetalni relej 70A-100A za kontaktere EV080…EV170

    EVB100D

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Arhi­tek­tura
    • Tip pola
      3P
    Oprema
    • Broj pomoćnih konta­kata kao NO kontakt
      1
    • Broj pomoćnih konta­kata kao izmje­nični kontakt
      0
    Veza
    • Poprečni presjek gornje i donje vijčane kleme, za krute vodiče
      0,75 - 4 mm²
    • Poprečni presjek gornje i donje vijčane kleme, za flek­si­bilne vodiče
      4 - 16 mm²

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP dokument en-GB 2025-09-03
    PDF
    406,87 kB
    REACH declaration EVB100D
    PDF
    RoHS report EVB100D
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika EVB100D  | Hager

      Slika proizvoda EVB100D

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda EVB100D  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda EVB100D

      Bimetalni relej 70A-100A za kontaktere EV080…EV170

      PDF
    • Uputstvo

      Slika Uputstvo en-GB 2025-04-10  | Hager

      Uputstvo en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications  | Hager

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-15  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-15

      PDF
      302,72 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      EVB065C - Bimetalni relej 50A-65A za kontaktere EV040…EV072
      EVB065C
      Bimetalni relej 50A-65A za kontaktere EV040…EV072
    • 2
      EVB150D - Bimetalni relej 120A-150A za kontaktere EV080…EV170
      EVB150D
      Bimetalni relej 120A-150A za kontaktere EV080…EV170
    • 3
      EVB024B - Bimetalni relej 16A-24A za kontaktere EV018…EV038
      EVB024B
      Bimetalni relej 16A-24A za kontaktere EV018…EV038
    • 4
      EVB001A - Bimetalni relej 0.6A-1.0A za kontaktere EV007…EV015
      EVB001A
      Bimetalni relej 0.6A-1.0A za kontaktere EV007…EV015
    • 5
      EVB070D - Bimetalni relej 50A-70A za kontaktere EV080…EV170
      EVB070D
      Bimetalni relej 50A-70A za kontaktere EV080…EV170

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina