Bimetalni relej 0.6A-1.0A za EV007-15 • EVB001A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Modu­larna oprema
  • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
  • Kontak­teri
  • EVB001A

Bimetalni relej 0.6A-1.0A za kontaktere EV007…EV015

EVB001A

EVB001A - Bimetalni relej 0.6A-1.0A za kontaktere EV007…EV015
  • Modu­larna oprema
  • Glavne sklopke

Bimetalni relej 0.6A-1.0A za kontaktere EV007…EV015 EVB001A

EAN
3250612231782
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Arhi­tek­tura
  • Tip pola
    3P
Oprema
  • Broj pomoćnih konta­kata kao NO kontakt
    1
  • Broj pomoćnih konta­kata kao izmje­nični kontakt
    0

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument International 2020-09-23
PDF
314,67 kB
REACH declaration EVB001A (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration EVB001A (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika EVB001A  | Hager

    Slika proizvoda EVB001A

  • Uputstvo

    Slika Uputstvo en-GB 2025-04-10  | Hager

    Uputstvo en-GB 2025-04-10

    PDF
    4,12 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration Of Conformity  | Hager

    Declaration Of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2023-12-12

    PDF
    421,30 kB
    Slika Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications  | Hager

    Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-03-01

    PDF
    60,48 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    EV00701C - Kontakter 3P+1NC 7A 3kW AC-3 svitak 230VAC
    EV00701C
    Kontakter 3P+1NC 7A 3kW AC-3 svitak 230VAC
  • 2
    EV00710C - Kontakter 3P+1NO 7A 3kW AC-3 svitak 230VAC
    EV00710C
    Kontakter 3P+1NO 7A 3kW AC-3 svitak 230VAC
  • 3
    EV00710D - Kontakter 3P+1NO 7A 3kW AC-3 svitak 24VAC
    EV00710D
    Kontakter 3P+1NO 7A 3kW AC-3 svitak 24VAC
  • 4
    EV00710E - Kontakter 3P+1NO 7A 3kW AC-3 svitak 24VDC
    EV00710E
    Kontakter 3P+1NO 7A 3kW AC-3 svitak 24VDC
  • 5
    EV00901C - Kontakter 3P+1NC 9A 4kW AC-3 svitak 230VAC
    EV00901C
    Kontakter 3P+1NC 9A 4kW AC-3 svitak 230VAC

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina