- Kontakteri
- Kontakter za primjenu u rasvjeti 3P
- Vidjeti više
Kontakter za rasvjetu 3P 14A 14kW AC-5b svitak 230VAC EVL014C
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Pomoćni uređaj za uređaje ormara 6 dostupni proizvodi -
Mehanička dodatna oprema za niskonaponske komponente 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
Nazivni radni napon Ue690 - 690 V
-
Vrsta napajanjaAC
-
Tip napona upravljačkog krugaAC
-
Nazivni izolacijski napon Ui690 V
-
Upravljački napon AC230 - 230 V
-
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp8.000 V
-
Prihvatljivi iznos struje AC127 A
-
Nazivna struja pri 40°C u skladu sa standardom IEC 6094727 A
-
Nazivna struja Ie pri 230 V AC5a IEC 60947-412 A
-
Nazivna struja Ie pri 230 V AC5b IEC 60947-414 A
-
Nazivna struja Ie pri 400 V AC5a IEC 60947-412 A
-
Nazivna struja Ie pri 400 V AC5b IEC 60947-414 A
-
Nazivna radna struja Ie pri 3P 380 - 400 V AC AC1 prema IEC 60947-427 A
-
Visina85 mm
-
Širina45 mm
-
Dubina138 mm
-
Dužina trake glavnog kruga10 mm
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
Rasipanje snage pri IN10 W
-
Gubitak snage po kontaktu7,90 W
-
Rasipanje snage po zavojnici2,10 W
-
Nazivni zatezni moment upravljačkog i pomoćnog kontakta1,20 - 1,20 Nm
-
Nazivni zatezni moment glavnog kruga3,20 - 3,20 Nm
-
Impedancija po polu0
-
Električna izdržljivost u broju ciklusa10.000
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
-
Vrsta kontakata3NO
-
Dužina upravljačkog i pomoćnog priključnog kabla10 mm
-
Poprečni presjek gornje i donje vijčane kleme, za krute vodiče0,75 - 4 mm²
-
Poprečni presjek gornje i donje vijčane kleme, za fleksibilne vodiče0,75 - 16 mm²
-
Broj pomoćnih kontakata kao NO kontakt0
-
Broj pomoćnih kontakata kao NC kontakt0
-
Broj NO kontakata3
-
Broj NC kontakata0
-
Ingress Protection (IP) klasaIP00
-
Radna temperatura-25 - 60 °C
-
Stepen zagađenja prema IEC 60664/IEC 60947-23
-
Maks. visina2.000 m
-
Temperatura skladištenja/transporta-40 - 80 °C
-
Tip pola3P
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda EVL014C
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda EVL014C
Kontakter za rasvjetu 3P 14A 14kW AC-5b svitak 230VAC
PDF -
Uputstvo
Uputstvo en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications
Deklaracija o usklađenosti International 2021-03-01
PDF60,48 kB
Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-15
PDF302,72 kB