The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Modu­larna oprema
    • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
    • Kontak­teri
    • EVL014D
    EAN
    3250612236275
    Pakovanje
    1 Komad
    • Kontak­teri
    • Kontakter za primjenu u rasvjeti 3P
    • Vidjeti više

    Kontakter za rasvjetu 3P 14A 14kW AC-5b svitak 24VAC EVL014D

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Kontakter za rasvjetu 3P 14A 14kW AC-5b svitak 24VAC

    EVL014D

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara 6 dostupni proizvodi
    • Meha­nička dodatna oprema za nisko­na­ponske kompo­nente 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • ‌Pomoćni uređaj za uređaje ormara
    • Meha­nička dodatna oprema za nisko­na­ponske kompo­nente
    • EVA001

      Pomoćni kontakt 1NO+1NC za EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027

      0,00 €  / *
    • EVA002

      Pomoćni kontakt 2NO+2NC za EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027

      0,00 €  / *
    • EVA005

      Pomoćni kontakt 1NO+1NC za EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL…, EVR…

      0,00 €  / *
    • EVA006

      Pomoćni kontakt 4NO za EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL..., EVR…

      0,00 €  / *
    • EVA007

      Pomoćni kontakt 2NO+2NC za EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL..., EVR…

      0,00 €  / *
    • EVA008

      Pomoćni kontakt 4NC za EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL…, EVR…

      0,00 €  / *
    • EVA102

      Mehanička blokada za EV018…EV038, EVN032…EVN045

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni radni napon Ue
      690 - 690 V
    • Vrsta napa­janja
      AC
    • Tip napona uprav­ljačkog kruga
      AC
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      690 V
    • Uprav­ljački napon AC
      24 - 24 V
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      8.000 V
    Elek­trična struja
    • Prihvat­ljivi iznos struje AC1
      27 A
    • Nazivna struja pri 40°C u skladu sa stan­dardom IEC 60947
      27 A
    • Nazivna struja Ie pri 230 V AC5a IEC 60947-4
      12 A
    • Nazivna struja Ie pri 230 V AC5b IEC 60947-4
      14 A
    • Nazivna struja Ie pri 400 V AC5a IEC 60947-4
      12 A
    • Nazivna struja Ie pri 400 V AC5b IEC 60947-4
      14 A
    • Nazivna radna struja Ie pri 3P 380 - 400 V AC AC1 prema IEC 60947-4
      27 A
    Dimen­zije
    • Visina
      85 mm
    • Širina
      45 mm
    • Dubina
      138 mm
    • Dužina trake glavnog kruga
      10 mm
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Snaga
    • Rasi­panje snage pri IN
      10 W
    • Gubitak snage po kontaktu
      7,90 W
    • Rasi­panje snage po zavoj­nici
      2,10 W
    Insta­la­cija, montaža
    • Nazivni zatezni moment uprav­ljačkog i pomoćnog kontakta
      1,20 - 1,20 Nm
    • Nazivni zatezni moment glavnog kruga
      3,20 - 3,20 Nm
    Otpor
    • Impe­dan­cija po polu
      0
    Izdr­ž­lji­vost
    • Elek­trična izdr­ž­lji­vost u broju ciklusa
      10.000
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka
    Veza
    • Vrsta konta­kata
      3NO
    • Dužina uprav­ljačkog i pomoćnog priključnog kabla
      10 mm
    • Poprečni presjek gornje i donje vijčane kleme, za krute vodiče
      0,75 - 4 mm²
    • Poprečni presjek gornje i donje vijčane kleme, za flek­si­bilne vodiče
      0,75 - 16 mm²
    Oprema
    • Broj pomoćnih konta­kata kao NO kontakt
      0
    • Broj pomoćnih konta­kata kao NC kontakt
      0
    • Broj NO konta­kata
      3
    • Broj NC konta­kata
      0
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP00
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -25 - 60 °C
    • Stepen zaga­đenja prema IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    • Maks. visina
      2.000 m
    • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
      -40 - 80 °C
    Arhi­tek­tura
    • Tip pola
      3P

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Power contactor 4P, 125A on AC-1, 230 VAC (English)
    PDF
    372,49 kB
    REACH declaration EVL014D
    PDF
    RoHS report EVL014D
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika EVL014D  | Hager

      Slika proizvoda EVL014D

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda EVL014D  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda EVL014D

      Kontakter za rasvjetu 3P 14A 14kW AC-5b svitak 24VAC

      PDF
    • Uputstvo

      Slika Uputstvo en-GB 2025-04-10  | Hager

      Uputstvo en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications  | Hager

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-15  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-15

      PDF
      302,72 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      EVL021C - Kontakter za rasvjetu 3P 21A 21kW AC-5b svitak 230VAC
      EVL021C
      Kontakter za rasvjetu 3P 21A 21kW AC-5b svitak 230VAC
    • 2
      EVL027C - Kontakter za rasvjetu 3P 27A 27kW AC-5b svitak 230VAC
      EVL027C
      Kontakter za rasvjetu 3P 27A 27kW AC-5b svitak 230VAC
    • 3
      EVL027D - Kontakter za rasvjetu 3P 27A 27kW AC-5b svitak 24VAC
      EVL027D
      Kontakter za rasvjetu 3P 27A 27kW AC-5b svitak 24VAC
    • 4
      EVL014C - Kontakter za rasvjetu 3P 14A 14kW AC-5b svitak 230VAC
      EVL014C
      Kontakter za rasvjetu 3P 14A 14kW AC-5b svitak 230VAC
    • 5
      EVL021D - Kontakter za rasvjetu 3P 21A 21kW AC-5b svitak 24VAC
      EVL021D
      Kontakter za rasvjetu 3P 21A 21kW AC-5b svitak 24VAC

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina