The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Modu­larna oprema
    • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
    • Tajmeri analogni - digi­talni - KNX
    • EGN200
    Digitalni multifunkcijski tajmer sa Bluetooth‑om i mogućnošću upravljanja putem mobilne aplikacije Hager Mood. Omogućava dnevno, sedmično, godišnje i astro programiranje. Tajmer ima integrisanu sumračnu funkciju (uz senzor EEN00x) i mogućnost programiranja direktno na uređaju ili putem aplikacije. Podržava automatsku promjenu vremena i praznike prema lokaciji. Uređaj posjeduje osvijetljen displej i rezervu od oko 10 godina. Kompatibilan sa BT verzijom ≥4.2, te sa KNX RF QC sistemom.
    EAN
    3250617579919
    Pakovanje
    1 Komad
    • Tajmeri analogni - digi­talni - KNX

    Digitalni multifunkcijski tajmer sa Bluetooth za montažu na DIN šinu, 2-kanalni EGN200

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Digitalni multifunkcijski tajmer sa Bluetooth za montažu na DIN šinu, 2-kanalni

    EGN200

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Senzor svje­tli­ne/ja­čine svje­tlosti 2 dostupni proizvodi
    • Touch senzor za bus sistem 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Senzor svje­tli­ne/ja­čine svje­tlosti
    • Touch senzor za bus sistem
    • EEN002

      Senzor, za sumračni prekidač, ugradni

      0,00 €  / *
    • EEN003

      Senzor, za sumračni prekidač, nadgradni

      0,00 €  / *
    • WXF092

      Radio zidni-predajnik, gallery, Quicklink, ravni, baterija, 2-struki

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni napon
      230 - 240 V
    • Nazivni radni napon Ue
      230 - 230 V
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Snaga
    • Žarulja sa žarnom niti i halo­gena žarulja od 230 V
      2.300 W
    Rasvjeta
    • Maks. opte­re­ćenje fluores­centne svje­tiljke u seriji
      1.000 W
    • Maks. opte­re­ćenje fluores­centne svje­tiljke sa para­lelnom kompen­za­cijom
      400 VA
    Funk­cije
    • Rezerve ener­gije u godi­nama
      10 y
    • Sa mrežnom sinhro­ni­za­cijom
      Ne
    • Sa kvarcnom sinhro­ni­za­cijom
      Da
    • Broj funk­cij­skih kanala
      2
    Oprema
    • Tačnost po danu
      0,25 s
    • Sa impulsnim programom
      Da
    • Broj kanala
      2
    Veza
    • Vrsta konta­kata
      1x izmje­nični
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      0.2 - 2.5 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      0.2 - 4 mm²
    Postavke
    • Dnevni program
      Da
    • Sedmični program
      Da
    • Godišnji program
      Da
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - +45 °C
    Tekst
    • Vrsta veze
      Sa vijčanom stezaljkom
    Dimen­zije
    • Visina
      90 mm
    • Širina
      35,80 mm
    • Dubina
      61,60 mm
    Glavne elek­trične karak­te­ris­tike
    • Mini­malni interval između 2 ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      1 min
    Kapa­citet
    • Broj modula
      2
    Mate­ri­jali
    • RAL kod
      7035
    Apli­ka­cija
    • Vrsta ciklusa
      Godišnje

    Ekološka vrijednost

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Time switch Multi-function 1 channel bluetooth, wall mounted cell (English)
    PDF
    875,51 kB
    REACH declaration EGN200
    PDF
    RoHS report EGN200
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika EGN200  | Hager

      Slika proizvoda EGN200

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda EGN200  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda EGN200

      Digitalni multifunkcijski tajmer sa Bluetooth, 2-kanala

      PDF
    • Upute

      Slika 6LE007159B_EGN200-400_SMART_CONFGUIDE_EN_WEB  | Hager

      6LE007159B_EGN200-400_SMART_CONFGUIDE_EN_WEB

      Upute en-GB 2018-11-14

      PDF
      2,72 MB
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for EGN200-EGN400 - Multi-function time switch bluetooth (EN, 2021-10)  | Hager

      Manual for EGN200-EGN400 - Multi-function time switch bluetooth (EN, 2021-10)

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2021-10-15

      PDF
      850,41 kB
      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB 2021-09-17  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2021-09-17

      PDF
      1,35 MB
    • Dodatak proizvodu

      Slika Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)  | Hager

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Dodatak proizvodu International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Kratki priručnik za krajnje korisnike

      Slika Kratki priručnik za krajnje korisnike en-GB 2017-03-17  | Hager

      Kratki priručnik za krajnje korisnike en-GB 2017-03-17

      PDF
      7,29 MB
    • Vodič za primjenu

      Slika 6LE007391C_QUICKGUIDE_EGN100_200_400_L_A4_Q_FR_WEB.pdf  | Hager

      6LE007391C_QUICKGUIDE_EGN100_200_400_L_A4_Q_FR_WEB.pdf

      guide de démarrage rapide 2022-06-28

      PDF
      7,52 MB
      Slika 6LE007392C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_EN_WEB.pdf  | Hager

      6LE007392C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_EN_WEB.pdf

      quick start guide 2020-06-24

      PDF
      7,29 MB
      Slika 6LE007393C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_DE_WEB.pdf  | Hager

      6LE007393C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_DE_WEB.pdf

      Schnellstart Anleitung 2022-06-28

      PDF
      7,48 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-05-11

      PDF
      124,59 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-20  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-20

      PDF
      269,42 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-20  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-20

      PDF
      316,29 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      EEN003W - Senzor svjetlosti, Funk, N/Ž, za EGN100, EGN200 i EGN400
      EEN003W
      Senzor svjetlosti, Funk, N/Ž, za EGN100, EGN200 i EGN400
    • 2
      L14700 - Rezervni modul za sigurnosni patron
      L14700
      Rezervni modul za sigurnosni patron
    • 3
      EHN011 - Analogni tajmer, dnevni, sa rezervom, 1 NO, 1-kanalni, 16A, 1 modul
      EHN011
      Tajmer, dnevni, analogni, sa rezervom, 1k.o, 16A, 1M
    • 4
      EGN400 - Digitalni multifunkcijski tajmer sa Bluetooth za montažu na DIN šinu, 4-kanalni
      EGN400
      Digitalni multifunkcijski tajmer sa Bluetooth, 4-kanala
    • 5
      EGN103 - Digitalni sedmični tajmer, 1CO, 16A, 2M
      EGN103
      Digitalni sedmični tajmer, 1CO, 16A, 2M

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina