SL set Colonna 400mm prometna bijela COL40110SET19016
EAN
4012740017374
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 17 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Dimenzije
-
Visina40 mm
-
Širina110 mm
-
Dužina400 mm
-
Unutrašnji presjek3.115 - 3.115 mm²
Kapacitet
-
Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispunjeno, bez uređaja)16
Materijali
-
MaterijalPC-ABS
-
ObradaNeobrađeno
-
RAL kod9016
-
BojaPrometna bijela
Sigurnost
-
Otpornost na udarce IKIK07
-
Ingress Protection (IP) klasaIP40
Standardi
-
Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12Ne
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura15 - 60 °C
Povezivost
-
Spojnica kanalaPrethodno opremljen spojnicama
Oprema
-
Broj particija0
-
Broj uklopivih particija3
-
Držač kabla je sastavni dio setaDa
-
Sa zaštitnim filmomNe
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda COL40110SET19016
-
Product datasheet
Hager Product data sheet COL40110SET19016
SL set Colonna 400mm prometna bijela
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2017-01-13
PDF21,73 kB
EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019
Deklaracija o usklađenosti International 2019-08-23
PDF48,54 kB
Više dokumentacije