• SL200802D1
    EAN
    4012740894982
    Pakovanje
    18 Metri

    Poklopac kanala, SL 20x80 mm, Dekor aluminij SL200802D1

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Poklopac kanala, SL 20x80 mm, Dekor aluminij

    SL200802D1

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Previous
    Previous
    SL200801
    SL200801
    Recy30% Osnova kanala, SL 20x80 mm, crna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Opcionalni dodaci

  • Pogledajte više (7)
    • Spoj­nica za lajsna kanale 1 dostupni proizvodi
    • Završni element za lajsna kanale 1 dostupni proizvodi
    • Spojni poklopac za lajsna kanale 1 dostupni proizvodi
    • Unutrašnji ugao za lajsna kanale 1 dostupni proizvodi
    • Vanjski ugao za lajsna kanale 1 dostupni proizvodi
    • Spojni element za nosače uređaja za lajsna kanale 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Spoj­nica za lajsna kanale
    • Završni element za lajsna kanale
    • Spojni poklopac za lajsna kanale
    • Unutrašnji ugao za lajsna kanale
    • Vanjski ugao za lajsna kanale
    • Spojni element za nosače uređaja za lajsna kanale
    • Insta­la­cioni kanali
    • SL200808D1

      T-komad, SL20080, Dekor aluminij

      0,00 €  / *
    • SL200806D1

      Završni element, SL 20080, Dekor aluminij

      0,00 €  / *
    • SL200807D1

      Spojnica, bezhalogena, SL 20080, Dekor aluminij

      0,00 €  / *
    • SL200804D1

      Unutrašnji ugao, podesiv, SL 20080, Dekor aluminij

      0,00 €  / *
    • SL200803D1

      Vanjski ugao, podesiv, SL 20080, Dekor aluminij

      0,00 €  / *
    • SL20080AD1

      Ukras nosača uređaja, SL 20080, Dekor aluminij

      0,00 €  / *
    • COL40110SET19016

      SL poklopac za spoj 400mm, prometna bijela

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      80 mm
    • Širina
      20 mm
    • Dužina
      2.000 mm
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Poli­vi­nil­k­lorid (PVC)
    • Boja
      Aluminij
    • Obrada
      Presvu­čeno folijom
    • Sadrži recik­li­rani mate­rijal (% ukupne težine plas­tike)
      30 %
    Poklo­pac, vrata
    • Soft lip poklopac
      Bez soft lip
    Oprema
    • Sa granicom za tepih
      Ne
    • Sa zaštitnim filmom
      Da
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP40
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK07
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      5 - 60 °C

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration SL200802D1
    PDF
    RoHS report SL200802D1
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika SL200802D1  | Hager

      Slika proizvoda SL200802D1

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda SL200802D1  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda SL200802D1

      Poklopac kanala, SL 20x80 mm, Dekor aluminij

      PDF
    • Licenca proizvoda

      Slika Product_Licence_NF004_1078_SL  | Hager

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licenca proizvoda International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina