Osnova kanala BRP, dvodijelni, 65x210 mm, prometna bijela BRP65210D19016
EAN
4012740014885
Pakovanje
8 Metri
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
BRP08029016
Poklopac kanala BRP, 80 mm, prometna bijela
Opcionalni dodaci
-
Ugradbena kutija za zidne kanale 2 dostupni proizvodi -
Pregrada za instalacione kanale 1 dostupni proizvodi -
Prednji okvir za zidne kanale 3 dostupni proizvodi -
Vanjski ugao za kanale 1 dostupni proizvodi -
Ravni ugao za zidne kanale 1 dostupni proizvodi -
Unutrašnji ugao za kanale 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Dimenzije
-
Visina70 mm
-
Širina210 mm
-
Dužina2.000 mm
-
Unutrašnji presjek10.600 - 10.600 mm²
Poklopac, vrata
-
Broj poklopaca koji se mogu montirati2
-
Širina poklopca 180 mm
-
Širina poklopca 280 mm
-
Širina poklopca 30
Kapacitet
-
Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% napunjeno, sa uređajima)20
-
Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispunjeno, bez uređaja)60
Kompatibilnost
-
Format kompatibilan s instalacijom uređajaStandard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
Instalacija, montaža
-
Perforacija osnoveDa
Materijali
-
MaterijalPolivinilklorid (PVC)
-
ObradaNeobrađeno
-
BojaPrometna bijela
-
RAL kod9016
Sigurnost
-
Otpornost na udarce IKIK07
-
Ingress Protection (IP) klasaIP40
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-5 - 60 °C
Povezivost
-
Spojnica kanalaSpojnice kao zaseban artikal
Oprema
-
Držač kabla je sastavni dio setaNe
-
Broj držača kablova po metru0
-
Sa zaštitnim filmomDa
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda BRP65210D19016
-
Product datasheet
Hager Product data sheet BRP65210D19016
Osnova kanala BRP, dvodijelni, 65x210 mm, prometna bijela
PDF
Više dokumentacije