The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
    • Sistemi kanala
    • Insta­la­cioni kanali - LF
    • M2026
    EAN
    4012740875318
    Pakovanje
    50 Metri
    • Sistem BRP - zidni kanali
    • Insta­la­cioni kanali - LF
    • Vidjeti više

    Radjelni zid, LF, visina 60mm M2026

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Radjelni zid, LF, visina 60mm

    M2026

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      60 mm
    • Dužina
      2.000 mm
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Poli­vi­nil­k­lorid (PVC)
    • Obrada
      Neobra­đeno
    • Boja
      Svijetlo siva
    Konfi­gu­ra­cija
    • Sa anti­bak­te­rij­skom obradom
      Ne
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 60 °C
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Uklopna montaža
    Oprema
    • Vrsta montaže parti­cije
      Montaža na kopčanje
    Stan­dardi
    • Prik­ladno za funk­ci­onalni inte­gritet prema DIN4102-12
      Ne
    • Pove­zane serije
      BRP 65x100, BRP 65x130, BRP 65x170, BRP 65x210, LF 60x60, LF 60x110, LF 60x150, LF 60x190, LF 60x230, LFF 60x90, LFF 60x110

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    REACH declaration M2026
    PDF
    RoHS report M2026
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika M2026  | Hager

      Slika proizvoda M2026

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda M2026  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda M2026

      Radjelni zid, LF, visina 60mm

      PDF
    • Licenca proizvoda

      Slika Product_Licence_NF004_1074_LFF  | Hager

      Product_Licence_NF004_1074_LFF

      Licenca proizvoda International 2021-02-12

      PDF
      1,52 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07

      PDF
      334,89 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-09-30  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-09-30

      PDF
      438,98 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      LFF4006039011 - Vanjski ugao, bezhalogeni za LF kanale 40 x 60 mm, grafitna crna
      LFF4006039011
      Vanjski ugao, bezhalogeni, LF/LFF 40x60mm, crna
    • 2
      M54619010 - Unutrašnji ugao, LF 60x90 mm, bijela
      M54619010
      Unutrašnji ugao, LF 60x90 mm, bijela
    • 3
      M54629010 - Vanjski ugao, LF 60x90 mm, bijela
      M54629010
      Vanjski ugao, LF 60x90 mm, bijela
    • 4
      M54659010 - Ravni ugao, LF 60x90 mm, bijela
      M54659010
      Ravni ugao, LF 60x90 mm, bijela
    • 5
      LFR2002009016A - Samoljepivi kanal u rolni LFR, 20 x 20 mm, prometna bijela
      LFR2002009016A
      Kanal u rolni LFR, samoljepljivi, 20x20mm, prometna bijela

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina