The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
    • Rješenja zidnih kanala za komer­ci­jalne objekte
    • BR sistem kanala
    • BRP6510019016
    Osnova kanala BRP, dimenzija 65 x 100 mm (1 komad - 2 metra), izrađena od polivinilklorida (PVC) u prometnoj bijeloj boji (RAL9016). Osnova se kombinuje sa PVC poklopcem za BRP kanale (BRP08029016) za kompletan proizvod. Za instalaciju uređaja 60 mm potrebno je koristiti ugradbene kutije G28x0.
    EAN
    4012740014595
    Pakovanje
    8 Metri
    • BR sistem kanala
    • Sistem BRP - zidni kanali
    • Vidjeti više

    Osnova PVC kanala BRP, 65 x 100 mm, prometna bijela (RAL9016) BRP6510019016

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Također dostupno u

    Širina
    100 mm
    100 mm
    130 mm
    130 mm
    170 mm
    170 mm
    210 mm
    210 mm

    Osnova PVC kanala BRP, 65 x 100 mm, prometna bijela (RAL9016)

    BRP6510019016

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

  • Pogledajte više (11)
    • Ugrad­bena kutija za zidne kanale 2 dostupni proizvodi
    • ‌Pre­grada za insta­la­cione kanale 1 dostupni proizvodi
    • Prednji okvir za zidne kanale 3 dostupni proizvodi
    • Poklopac za zidne kana­le/ra­zvodne stubove 1 dostupni proizvodi
    • Ravni ugao za zidne kanale 1 dostupni proizvodi
    • Završni element za kanale 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Ugrad­bena kutija za zidne kanale
    • ‌Pre­grada za insta­la­cione kanale
    • Prednji okvir za zidne kanale
    • Poklopac za zidne kana­le/ra­zvodne stubove
    • Ravni ugao za zidne kanale
    • Završni element za kanale
    • Unutrašnji ugao za kanale
    • Vanjski ugao za kanale
    • G2860

      Ugradbena kutija 2-struka

      0,00 €  / *
    • G2850

      Ugradbena kutija 1-struka

      0,00 €  / *
    • M2026

      Radjelni zid, LF, visina 60mm

      0,00 €  / *
    • GT4519016

      Nosač za ugradnju 45x45 uređaja, 1-struki, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • GT4529016

      Nosač za ugradnju 45x45 uređaja, 2-struki, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • GT4539016

      Nosač za ugradnju, 3-struki, 45x45, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • BRP08029016

      Poklopac kanala BRP, 80 mm, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • BRP651005H9016

      Ravni ugao, BRP/BRHP/BRAP, 65x100 mm, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • BRP6510069016

      Završni element, BRP/BRHP/BRAP, 65x100 mm, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • BRP651004H9016

      Unutrašnji ugao, BRP/BRHP/BRAP, 65x100 mm, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • BRP651003H9016

      Vanjski ugao, BRP/BRHP/BRAP, 65x100 mm, prometna bijela

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      65 mm
    • Širina
      100 mm
    • Dužina
      2.000 mm
    • Unutrašnji presjek
      5.300 - 5.300 mm²
    Poklo­pac, vrata
    • Broj poklo­paca koji se mogu monti­rati
      1
    • Širina poklopca 1
      80 mm
    • Širina poklopca 2
      0
    • Širina poklopca 3
      0
    Kapa­citet
    • Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% napu­njeno, sa uređa­jima)
      12
    • Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispu­njeno, bez uređaja)
      33
    Kompa­ti­bil­nost
    • Format kompa­ti­bilan s insta­la­cijom uređaja
      Stan­dard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
    Insta­la­cija, montaža
    • Perfo­ra­cija osnove
      Da
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Poli­vi­nil­k­lorid (PVC)
    • Obrada
      Neobra­đeno
    • Boja
      Prometna bijela
    • RAL kod
      9016
    Sigur­nost
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK07
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP40
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 60 °C
    Pove­zi­vost
    • Spoj­nica kanala
      Spoj­nice kao zaseban artikal
    Oprema
    • Držač kabla je sastavni dio seta
      Ne
    • Broj držača kablova po metru
      0
    • Sa zaštitnim filmom
      Da

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration BRP6510019016
    PDF
    RoHS report BRP6510019016
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika BRP6510019016  | Hager

      Slika proizvoda BRP6510019016

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda BRP6510019016  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda BRP6510019016

      Osnova kanala BRP, 65x100 mm, prometna bijela

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07

      PDF
      323,69 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      L65329016 - Završni element, BRAP 65100, bijela
      L65329016
      Završni element, BRAP 65100, bijela
    • 2
      BRAP6510019016 - Osnova aluminijskog kanala BRAP, 65 x 100 mm, prometna bijela (RAL9016)
      BRAP6510019016
      Osnova kanala BRAP, aluminij, 65x100 mm, prometna bijela
    • 3
      BRP651704H9016 - Unutrašnji ugao za kanale BRP/BRHP/BRAP 65 x 170 mm, prometna bijela (RAL9016)
      BRP651704H9016
      Unutrašnji ugao, BRP/BRHP/BRAP, 65x170 mm, prometna bijela
    • 4
      BRP65210D19016 - Osnova dvodijelnog PVC kanala BRP, 65 x 210 mm, prometna bijela (RAL9016)
      BRP65210D19016
      Osnova kanala BRP, dvodijelni, 65x210 mm, prometna bijela
    • 5
      BRP651703H9016 - Vanjski ugao za kanale BRP/BRHP/BRAP 65 x 170 mm, prometna bijela (RAL9016)
      BRP651703H9016
      Vanjski ugao, BRP/BRHP/BRAP, 65x170 mm, prometna bijela

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina