Ugradbena kutija 1-struka G2850
EAN
4012740220040
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Tehničke karakteristike
Kompatibilnost
-
Format kompatibilan s instalacijom uređajaStandard 60 mm
Konfiguracija
-
Vrsta kutijeZatvoreno
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
Dimenzije
-
Broj jedinica1
Instalacija, montaža
-
Položaj kutijePrednja strana
Funkcije
-
Mogućnost vučnog rasterećenjaDa
Materijali
-
MaterijalPoliamid (PA)
-
ObradaNeobrađeno
-
BojaCrna
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda G2850
-
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-25
PDF80,78 kB
Više dokumentacije