The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
    • Rješenja zidnih kanala za komer­ci­jalne objekte
    • BR sistem kanala
    • BRP08029016
    Poklopac širine 80 mm i dužine 2000 mm za BRP kanale, izrađen od polivinilklorida (PVC) u prometnoj bijeloj boji (RAL9016).
    EAN
    4012740014571
    Pakovanje
    24 Metri
    • BR sistem kanala
    • Sistem BRP - zidni kanali
    • Vidjeti više

    Poklopac PVC kanala BRP, širine 80 mm, prometna bijela (RAL9016) BRP08029016

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Poklopac PVC kanala BRP, širine 80 mm, prometna bijela (RAL9016)

    BRP08029016

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Širina
      80 mm
    • Dužina
      2.000 mm
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Poli­vi­nil­k­lorid (PVC)
    • Obrada
      Neobra­đeno
    • Boja
      Prometna bijela
    • RAL kod
      9016
    Oprema
    • Sa zaštitnim filmom
      Da
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 60 °C
    • Pove­zane serije
      BRP 65x100, BRP 65x130, BRP 65x170, BRP 65x210

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration BRP08029016
    PDF
    RoHS report BRP08029016
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika BRP08029016  | Hager

      Slika proizvoda BRP08029016

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda BRP08029016  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda BRP08029016

      Poklopac kanala BRP, 80 mm, prometna bijela

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07

      PDF
      323,69 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      L65329016 - Završni element, BRAP 65100, bijela
      L65329016
      Završni element, BRAP 65100, bijela
    • 2
      BRAP6510019016 - Osnova aluminijskog kanala BRAP, 65 x 100 mm, prometna bijela (RAL9016)
      BRAP6510019016
      Osnova kanala BRAP, aluminij, 65x100 mm, prometna bijela
    • 3
      BRP651704H9016 - Unutrašnji ugao za kanale BRP/BRHP/BRAP 65 x 170 mm, prometna bijela (RAL9016)
      BRP651704H9016
      Unutrašnji ugao, BRP/BRHP/BRAP, 65x170 mm, prometna bijela
    • 4
      BRP65210D19016 - Osnova dvodijelnog PVC kanala BRP, 65 x 210 mm, prometna bijela (RAL9016)
      BRP65210D19016
      Osnova kanala BRP, dvodijelni, 65x210 mm, prometna bijela
    • 5
      BRP6510019016 - Osnova PVC kanala BRP, 65 x 100 mm, prometna bijela (RAL9016)
      BRP6510019016
      Osnova kanala BRP, 65x100 mm, prometna bijela

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina