Kombinovana FID sklopka 1P+N 10kA C-13A 30mA, tip A ADA563D
EAN
3250611067825
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
Funkcije blokade/paralelnog pogona 2 dostupni proizvodi -
Mehanička dodatna oprema za niskonaponske komponente 1 dostupni proizvodi -
Podnaponski okidač 2 dostupni proizvodi -
Radni okidač 2 dostupni proizvodi -
Podnaponski i prenaponski okidači 1 dostupni proizvodi -
Poklopci/kape za plombiranje 2 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Arhitektura
-
Tip pola1P+N
-
KrivuljaC
Sigurnost
-
Vrsta rezidualne strujeA
-
Ingress Protection (IP) klasaIP2X
Glavne električne karakteristike
-
Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-110 kA
Povezivost
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
Napon
-
Nazivni izolacijski napon Ui500 V
-
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp4.000 V
-
Maks. radni napon240 V
-
Nazivni radni napon Ue240 - 240 V
-
Kategorija prenapona prema standardu IEC 60947-13
-
Vrsta napajanjaAC
Električna struja
-
Nazivna struja13 A
-
Nazivna rezidualna radna struja Idn30 mA
-
Nazivna struja pri -25°C15,2 A
-
Nazivna struja pri -20°C15,01 A
-
Nazivna struja pri -15°C14,82 A
-
Nazivna struja pri -10°C14,63 A
-
Nazivna struja pri -5°C14,44 A
-
Nazivna struja pri 0°C14,24 A
-
Nazivna struja pri 5°C14,04 A
-
Nazivna struja pri 10°C13,84 A
-
Nazivna struja pri 15°C13,63 A
-
Nazivna struja pri 20°C13,43 A
-
Nazivna struja pri 25°C13,21 A
-
Nazivna struja pri 30°C13 A
-
Nazivna struja pri 35°C12,78 A
-
Nazivna struja pri 40°C12,56 A
-
Nazivna struja pri 45°C12,33 A
-
Nazivna struja pri 50°C12,1 A
-
Nazivna struja pri 55°C11,87 A
-
Nazivna struja pri 60°C11,63 A
-
Korekcioni faktor nazivne struje za 2 uređaja postavljena jedan pored drugog1
-
Min./maks. granična vrijednost AC termičke operacije1,13 - 1,45 A
-
Korekcioni faktor nazivne struje za 3 uređaja postavljena jedan pored drugog0,95
-
Faktor korekcije nazivne struje za 4 i 5 uređaja postavljenih jedan pored drugog0,90
-
Korekcioni faktor nazivne struje za 6 uređaja postavljena jedan pored drugog0,85
-
Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn pri 230V AC po IEC 60898-110 kA
-
Nazivna servisna prekidna moć Ics AC prema IEC 60898-17,50 kA
Snaga
-
Ukupni gubitak snage pri IN4,8 W
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 50 Hz
Instalacija, montaža
-
Nazivni zatezni moment donje kleme2,10 - 2,10 Nm
-
Nazivni zatezni moment gornje kleme2,10 - 2,10 Nm
-
Nazivni zatezni moment2,10 - 2,10 Nm
-
Vrsta gornjeg priključka za modularne uređajeVijčana stezaljka
-
Vrsta donjeg priključka za modularne uređajebiconnect
Uvjeti korištenja
-
Maks. visina2.000 m
-
Klasa ograničenja I²t energije3
-
Radna temperatura-25 - 40 °C
-
Temperatura skladištenja/transporta-25 - 70 °C
-
Stepen zagađenja prema IEC 60664/IEC 60947-22
-
Zaštita od vlage u zrakuZa sve klimatske uvjete
Izdržljivost
-
Električna izdržljivost u broju ciklusa2.000
-
Broj mehaničkih operacija2.000
Veza
-
Presjek fleksibilnog vodiča1 - 16 mm²
-
Presjek krutog provodnika1 - 25 mm²
-
Presjek vijčanog ulaza, za fleksibilne provodnike1 - 16 mm²
-
Presjek ulaza sa vijcima, za masivne vodiče1 - 25 mm²
-
Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče1 - 16 mm²
-
Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče1 - 25 mm²
Kapacitet
-
Broj modula2
Dimenzije
-
Visina83 mm
-
Širina35 mm
-
Dubina68 mm
Kompatibilnost
-
Prikladno za DIN šinuDa
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda ADA563D
-
Product datasheet
Hager Tehnički list proizvoda ADA563D
Kombinovana FID sklopka 1P+N 10kA C-13A 30mA tip A
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24
PDF1,45 MB
Više dokumentacije