FID skl, komb 1P+N 10kA B-20A 30mA tip A • ADA520D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vaša lokacija je u sljedećoj zemlji : Sjedinjene Države
×
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Modu­larna oprema
            • Osigu­ra­či/za­štitni uređaji i dodatna oprema
            • Kombi­no­vane zaštitne sklopke (RCBO)
            • ADA520D
            ADA520D - Kombinovana FID sklopka 1P+N 10kA B-20A 30mA tip A
            ADA520D - Kombinovana FID sklopka 1P+N 10kA B-20A 30mA tip A

            Kombinovana FID sklopka 1P+N 10kA B-20A 30mA tip A

            ADA520D

            ADA520D - Kombinovana FID sklopka 1P+N 10kA B-20A 30mA tip A
            ADA520D - Kombinovana FID sklopka 1P+N 10kA B-20A 30mA tip A
            • Modu­larna oprema

            Kombinovana FID sklopka 1P+N 10kA B-20A 30mA tip A ADA520D

            EAN
            3250611067771
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Opcionalni dodaci

            • 11 dostupni proizvodi
            • Podna­ponski i prena­ponski relej 1 dostupni proizvodi
            • Modu­larne sabir­nice za faze 1 dostupni proizvodi
            • Završna kapa za sabir­ni­ce/fazne šine 1 dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • Podna­ponski i prena­ponski relej
            • Modu­larne sabir­nice za faze
            • Završna kapa za sabir­ni­ce/fazne šine
            • LZ060

              Distancer

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • MZ201

              Pomoćni kontakt 1k.o+1k.z 6A 230V AC

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • MZ202

              Signalni kontakt 1k.o+1k.z 6A 230V AC

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • MZ203

              Naponski okidač 230-415V AC 110-130V DC

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • MZ204

              Naponski okidač 24-48V AC 12-48V DC

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • MZ205

              Podnaponski okidač 48V DC

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • MZ206

              Podnaponski okidač 230V AC

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • MZ212

              Bobina detecção de sobretensão 230V AC

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • MZN175

              Uređaj za zaključavanje automatskih osigurača i FID sklopki

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • MZN176

              Fil de verrouillage pour produits modulaires

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • AZ002

              Kit cobre bornes cinzento p/disj. difer.

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • AZ010

              Kit cobre bornes amarelo p/disj. difer.

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • KDN263A

              Sabirnica, viličasta, 2P, 63A, 10mm², 12M

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • KZN023

              Završna kapa za fazne šine, 2/3-polna

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • MZ212

              Bobina detecção de sobretensão 230V AC

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • KDN263A

              Sabirnica, viličasta, 2P, 63A, 10mm², 12M

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • KZN023

              Završna kapa za fazne šine, 2/3-polna

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Arhi­tek­tura
            • Tip pola
              1P+N
            • Krivulja
              B
            Sigur­nost
            • Vrsta rezi­du­alne struje
              A
            • Ingress Protec­tion (IP) klasa
              IP20
            Glavne elek­trične karak­te­ris­tike
            • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1
              10 kA
            Insta­la­cija, montaža
            • Nazivni zatezni moment donje kleme
              2,10 - 2,10 Nm
            • Nazivni zatezni moment gornje kleme
              2,10 - 2,10 Nm
            • Nazivni zatezni moment
              2,10 - 2,10 Nm
            • Vrsta gornjeg priključka za modu­larne uređaje
              Vijčana stezaljka
            • Vrsta donjeg priključka za modu­larne uređaje
              bicon­nect
            Pove­zi­vost
            • Vrsta veze
              Vijčana stezaljka
            Napon
            • Nazivni izola­cijski napon Ui
              500 V
            • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
              4.000 V
            • Maks. radni napon
              240 V
            • Nazivni radni napon Ue
              240 - 240 V
            • Kate­go­rija prena­pona prema stan­dardu IEC 60947-1
              3
            • Vrsta napa­janja
              AC
            Elek­trična struja
            • Nazivna struja
              20 A
            • Nazivna rezi­du­alna radna struja Idn
              30 mA
            • Nazivna struja -25&n­b­s­p;°C
              22,70 A
            • Nazivna struja pri -20°C
              22,50 A
            • Nazivna struja -15&n­b­s­p;°C
              22,20 A
            • Nazivna struja -10&n­b­s­p;°C
              22 A
            • Nazivna struja -5&n­b­s­p;°C
              21,80 A
            • Nazivna struja pri 0°C
              21,50 A
            • Nazivna struja 5&nb­s­p;°C
              21,30 A
            • Nazivna struja 10&n­b­s­p;°C
              21 A
            • Nazivna struja 15&n­b­s­p;°C
              20,80 A
            • Nazivna struja pri 20°C
              20,50 A
            • Nazivna struja 25&n­b­s­p;°C
              20,30 A
            • Nazivna struja 30&n­b­s­p;°C
              20 A
            • Nazivna struja 35&n­b­s­p;°C
              19,80 A
            • Nazivna struja pri 40°C
              19,60 A
            • Nazivna struja pri 45°C
              19,40 A
            • Nazivna struja pri 50°C
              19,20 A
            • Nazivna struja 55&n­b­s­p;°C
              19 A
            • Nazivna struja pri 60&n­b­s­p;°C
              18,80 A
            • Korek­cioni faktor nazivne struje za 2 uređaja postav­ljena jedan pored drugog
              1
            • Min./maks. granična vrijed­nost AC termičke opera­cije
              1,13 - 1,45 A
            • Korek­cioni faktor nazivne struje za 3 uređaja postav­ljena jedan pored drugog
              0,95
            • Faktor korek­cije nazivne struje za 4 i 5 uređaja postav­ljenih jedan pored drugog
              0,90
            • Faktor korek­cije nazivne struje za 6 uređaja postav­ljena jedan pored drugog
              0,85
            • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn pri 230V AC po IEC 60898-1
              10 kA
            • Nazivna servisna prekidna moć Ics AC prema IEC 60898-1
              7,50 kA
            Snaga
            • Ukupni gubitak snage pri IN
              6,60 W
            Frek­ven­cija
            • Frek­ven­cija
              50 - 50 Hz
            Uvjeti kori­štenja
            • Maks. visina
              2.000 m
            • Klasa ogra­ni­čenja I²t ener­gije
              3
            • Radna tempe­ra­tura
              -25 - 40 °C
            • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
              -25 - 70 °C
            • Stepen zaga­đenja prema IEC 60664/IEC 60947-2
              2
            • Zaštita od vlage u zraku
              Za sve klimatske uvjete
            Izdr­ž­lji­vost
            • Elek­trična izdr­ž­lji­vost u broju ciklusa
              2.000
            • Broj meha­ničkih opera­cija
              2.000
            Veza
            • Presjek flek­si­bilnog vodiča
              1 - 16 mm²
            • Presjek krutog provod­nika
              1 - 25 mm²
            • Presjek vijčanog ulaza, za flek­si­bilne provod­nike
              1 - 16 mm²
            • Presjek ulaza sa vijcima, za masivne vodiče
              1 - 25 mm²
            • Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za flek­si­bilne vodiče
              1 - 16 mm²
            • Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče
              1 - 25 mm²
            Kapa­citet
            • Broj modula
              2
            Dimen­zije
            • Visina
              83 mm
            • Širina
              35 mm
            • Dubina
              68 mm

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da

            Certifikati i dokumenti

            PEP dokument en-GB 2022-09-08
            PDF
            357,12 kB
            REACH declaration ADA520D (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration ADA520D (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika ADA520D  | Hager

              Slika proizvoda ADA520D

            • Uputstvo za instalaciju

              Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24  | Hager

              Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24

              PDF
              1,45 MB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              ADS916D - Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-16A 30mA tip A QC
              ADS916D
              Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-16A 30mA tip A QC
            • 2
              ADS966D - Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA C-16A 30mA tip A QC
              ADS966D
              Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA C-16A 30mA tip A QC
            • 3
              ACA916D - Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-16A 10mA tip A
              ACA916D
              Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-16A 10mA tip A
            • 4
              ACS916D - Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-16A 10mA tip A QC
              ACS916D
              Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-16A 10mA tip A QC
            • 5
              ACS966D - Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA C-16A 10mA tip A QC
              ACS966D
              Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA C-16A 10mA tip A QC

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina