936522505
EAN
4011334240020
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Opcionalni dodaci
-
Pribor/rezervni dijelovi za prekidače 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 A
Električna struja
-
Nazivna struja10 A
Napon
-
Nazivni napon250 V
Materijali
-
BojaAntracit
-
RAL kod7021
-
Obrada površineMat
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
Identifikacija
-
Raspored konstrukcijeOsnovni element sa centralnom pločom
Povezivost
-
Vrsta montažeUgrađena instalacija, Montaža vijcima
Kontrole i indikatori
-
Broj tipki1
Dimenzije
-
Ugrađena dubina10 mm
-
Montažna dubina ugradbenih kutija13 mm
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP44
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementTipka
Tekst
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
-
RasvjetaBez iluminacije (ne može se osvijetliti)
-
Promjena načina rada2-polni off