Prekidač za žaluzine, električni, komfor, jezgro, 85221100
EAN
4011334375906
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Ovaj proizvod više nije dostupan. Za više informacija, molimo kontaktirajte nas.
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Opcionalni dodaci
-
Senzor za žaluzine/tajmere 1 dostupni proizvodi
-
Odvojni relej za žaluzine 4 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Napon
-
Radni napon230 - 230 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
Dimenzije
-
Ugrađena dubina32 mm
Tekst
-
Promjena načina radaSa 2 mehanički i električno međusobno zaključana relejna kontakta
-
Ulaz jedinice za proširenjeSa 230 V ulazima za jedinicu za proširenje za gore i dole
-
Spajanje/čvorišteOžičenje produžnih jedinica tastera za žaluzine, umetaka za žaluzine
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 85221100
-
Upute
Upute en-GB, fr-FR 2012-06-27
PDF2,30 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-16
PDF253,73 kBDeclaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-16
PDF213,59 kB
Više dokumentacije