The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker S.1
    • Uprav­ljanje žalu­zi­nama - Berker S.1
    • 2969
    EAN
    4011334192015
    Pakovanje
    1 Komad
    • Uprav­ljanje žalu­zi­nama - Berker S.1
    • Uprav­ljanje žalu­zi­nama - Berker B.3
    • Uprav­ljanje žalu­zi­nama - Berker B.7
    • Uprav­ljanje žalu­zi­nama - Berker Q.1
    • Uprav­ljanje žalu­zi­nama - Berker Q.3
    • Uprav­ljanje žalu­zi­nama - Berker K.1
    • Uprav­ljanje žalu­zi­nama - Berker K.5
    • Uprav­ljanje žalu­zi­nama - Berker R.1
    • Uprav­ljanje žalu­zi­nama - Berker R.3
    • Uprav­ljanje žalu­zi­nama - Serie 1930
    • Uprav­ljanje žalu­zi­nama - Serie Glas
    • Uprav­ljanje žalu­zi­nama - Serie R.classic
    • Vidjeti više

    Rolotec odvojni relej, REG, upravljanje žaluzinama, izlazi za proširenje, siva 2969

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Rolotec odvojni relej, REG, upravljanje žaluzinama, izlazi za proširenje, siva

    2969

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Radni napon
      230 - 230 V
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 50 Hz
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      4 A
    • Potrošnja tokom rada
      10 mA
    Tekst
    • Vrsta veze
      Sa vijčanim stezalj­kama

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 2969
    PDF
    RoHS report 2969
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 2969  | Hager

      Slika proizvoda 2969

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 2969  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 2969

      Rolotec odvojni relej, REG, upravljanje žaluzinama, izlazi za proširenje, siva

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (EN, 2009-10)  | Hager

      Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (EN, 2009-10)

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2011-09-06

      PDF
      796,39 kB
      Slika Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (EN, 2023-10)  | Hager

      Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (EN, 2023-10)

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2023-10-04

      PDF
      276,72 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration of Conformity  | Hager

      Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-07-30

      PDF
      257,84 kB
      Slika Declaration of Conformity  | Hager

      Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-07-30

      PDF
      257,82 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      85741185 - Tajmer za žaluzine, sa displejem, S.1/B.3/B.7, antracit mat
      85741185
      Tajmer za žaluzine, sa displejem, S.1/B.3/B.7, antracit mat
    • 2
      2930 - Rolotec odvojni relej, upravljanje žaluzinama, PŽ
      2930
      Rolotec odvojni relej, upravljanje žaluzinama, PŽ
    • 3
      18301 - Rollotec® senzor za padavine, kućna elektronika, siva
      18301
      Rollotec® senzor za padavine, kućna elektronika, siva
    • 4
      15068989 - Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna
      15068989
      Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna
    • 5
      85241185 - Taster za žaluzine, S.1/B.3/B.7, antracit mat
      85241185
      Taster za žaluzine, S.1/B.3/B.7, antracit mat

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina