The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima
  • Radio rješenja
  • KNX radio - quicklink
  • 85245139
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima

Taster za žaluzine, KNX-Funk quicklink, R.1/R.3, polarna bijela sjajna 85245139

EAN
4011334371373
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Taster za žaluzine, KNX-Funk quicklink, R.1/R.3, polarna bijela sjajna

85245139

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
138209
138209
Okvir, 1-struki za centralnu ploču sa prorezom Ø 58mm, 1930 pol. bijela, sjajna
Dodajte u listu
Dodajte u listu
85020100
85020100
Napojna jedinica za KNX-Funk uređaje
Dodajte u listu
Dodajte u listu
85221100
85221100
Prekidač za žaluzine, električni, komfor, jezgro
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Opcionalni dodaci

  • ‌Fizički senzor za bus sistem 1 dostupni proizvodi

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 2 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • ‌Fizički senzor za bus sistem
  • 85801100

    Senzor jačine svjetlosti, KNX-Funk, bijela

    0,00 €  / *

Vezani proizvodi

  • 85020100

    Napojna jedinica za KNX-Funk uređaje

    0,00 €  / *
  • 85221100

    Prekidač za žaluzine, električni, komfor, jezgro

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Pove­zi­vost
  • Sa bus sistemom KNX radio
    Da
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -5 - 45 °C
Mate­ri­jali
  • Boja
    Polarna bijela
Tekst
  • Funk­cija
    Easy dodatne funk­cije: +6 scena,1 gore/dolje način rada, Funk­cija memo­rije za auto­matsko izvr­ša­vanje naučenih vremena gore i dolje s polo­žajem, Pona­šanje prije­nosa i/ili prijema koje se može konfi­gu­ri­rati, Party funk­cija, bez izvr­ša­vanja auto­matskih, radio i naredbi jedi­nice za proši­renje (zaštita od bloki­ra­nja), Funk­cija rese­ti­ranja (na tvor­ničke postavke)
  • Zaštita
    Sa zaštitom od demon­taže

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 85245139  | Hager

    Slika proizvoda 85245139

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet 85245139  | Hager

    Hager Product data sheet 85245139

    Taster za žaluzine, KNX-Funk quicklink, R.1/R.3, polarna bijela sjajna

    PDF
  • KNX baza proizvoda

    Slika ETS4-ETS5 (vers. 2.0.0) - KNX Database for KNX Radio shutter push-button quicklink  | Hager

    ETS4-ETS5 (vers. 2.0.0) - KNX Database for KNX Radio shutter push-button quicklink

    KNX baza proizvoda International 2020-01-01

    KNXPROD
    14,68 MB
    Slika KNX Database (from ETS3) for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (V100)  | Hager

    KNX Database (from ETS3) for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (V100)

    KNX baza proizvoda International 2020-01-01

    VD5
    17,54 MB
    Slika KNX Database (from ETS4) for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (V100)  | Hager

    KNX Database (from ETS4) for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (V100)

    KNX baza proizvoda International 2020-01-01

    KNXPROD
    14,67 MB
  • Vodič za primjenu

    Slika Application description ETS for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (EN, vers. 6T8012-52A)  | Hager

    Application description ETS for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (EN, vers. 6T8012-52A)

    Vodič za primjenu en-GB 2013-01-11

    PDF
    1,47 MB
    Slika Application description ETS for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (EN, vers. 6T8012-52B)  | Hager

    Application description ETS for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (EN, vers. 6T8012-52B)

    Vodič za primjenu en-GB 2012-09-13

    PDF
    2,82 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration of Conformity  | Hager

    Declaration of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-17

    PDF
    323,84 kB
    Slika Declaration of Conformity  | Hager

    Declaration of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-17

    PDF
    311,67 kB
    Slika Declaration of Conformity  | Hager

    Declaration of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-08-05

    PDF
    288,29 kB
    Slika Declaration of Conformity  | Hager

    Declaration of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-08-05

    PDF
    291,50 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    TRC301B - Kontakt, prozorski, KNX, na baterije, quicklink, bijela
    TRC301B
    Kontakt, prozorski, KNX, na baterije, quicklink, bijela
  • 2
    TRE301 - Taster, 1-struki, IP55, NŽ, KNX, quicklink
    TRE301
    Taster, 1-struki, IP55, NŽ, KNX, quicklink
  • 3
    TRE600 - Reflektor LED sa senzorom pokreta 220/360°, RF, quicklink, bijela
    TRE600
    Reflektor LED sa senzorom pokreta 220/360°, RF, quicklink, bijela
  • 4
    TRE400 - Ulaz/izlaz, 1-struki, 10A, IP55, NŽ, KNX, quicklink
    TRE400
    Ulaz/izlaz, 1-struki, 10A, IP55, NŽ, KNX, quicklink
  • 5
    85245183 - Taster za žaluzine, KNX-Funk quicklink, S.1/B.7, aluminij mat, lakirano
    85245183
    Taster za žaluzine, KNX-Funk quicklink, S.1/B.7, aluminij mat, lakirano

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina