The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker S.1
    • Uprav­ljanje žalu­zi­nama - Berker S.1
    • 2930
    EAN
    4011334262305
    Pakovanje
    1 Komad
    • Uprav­ljanje žalu­zi­nama - Berker S.1
    • Uprav­ljanje žalu­zi­nama - Berker B.3
    • Uprav­ljanje žalu­zi­nama - Berker B.7
    • Uprav­ljanje žalu­zi­nama - Berker Q.1
    • Uprav­ljanje žalu­zi­nama - Berker Q.3
    • Uprav­ljanje žalu­zi­nama - Berker K.1
    • Uprav­ljanje žalu­zi­nama - Berker K.5
    • Uprav­ljanje žalu­zi­nama - Berker R.1
    • Uprav­ljanje žalu­zi­nama - Berker R.3
    • Uprav­ljanje žalu­zi­nama - Serie 1930
    • Uprav­ljanje žalu­zi­nama - Serie Glas
    • Uprav­ljanje žalu­zi­nama - Serie R.classic
    • Vidjeti više

    Rolotec odvojni relej, upravljanje žaluzinama, PŽ 2930

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Rolotec odvojni relej, upravljanje žaluzinama, PŽ

    2930

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Radni napon
      230 - 230 V
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      3 A
    • Potrošnja tokom rada
      10 mA
    Tekst
    • Vrsta veze
      Sa vijčanim stezalj­kama

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 2930
    PDF
    RoHS report 2930
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 2930  | Hager

      Slika proizvoda 2930

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 2930  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 2930

      Rolotec odvojni relej, upravljanje žaluzinama, PŽ

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (EN, 2009-10)  | Hager

      Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (EN, 2009-10)

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2011-09-06

      PDF
      796,39 kB
      Slika Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (EN, 2023-10)  | Hager

      Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (EN, 2023-10)

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2023-10-04

      PDF
      276,72 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration of Conformity  | Hager

      Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-07-30

      PDF
      257,84 kB
      Slika Declaration of Conformity  | Hager

      Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-07-30

      PDF
      257,82 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      85241182 - Taster za žaluzine, S.1, bijela sjajna
      85241182
      Taster za žaluzine, S.1, bijela sjajna
    • 2
      15061909 - Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, S.1/B.3/ B.7, p.bijela mat
      15061909
      Cent.ploča za prekidač/taster za žaluzine na ključ, S.1/B.3/ B.7, p.bijela mat
    • 3
      16251606 - Tipke, sa simbolom strelice, B.3/B.7, antracit mat
      16251606
      Tipke, sa simbolom strelice, B.3/B.7, antracit mat
    • 4
      1861 - Disk za zaključavanje za žaluzine-kruzni prekidac dodatak
      1861
      Disk za zaključavanje za žaluzine-kruzni prekidac dodatak
    • 5
      16251404 - Tipke, sa simbolom strelice, B.7, aluminij mat, lakirano
      16251404
      Tipke, sa simbolom strelice, B.7, aluminij mat, lakirano

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina