Utičnica, sa štiftom, orijentacijskim LED, zaštitom za djecu, K.1, antracit mat 6765107006
EAN
4011334365730
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Okvir za kućne prekidače 9 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 20 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja16 A
Napon
-
Nazivni napon250 V
-
Nazivni napon250 - 250 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Materijali
-
BojaAntracit
-
RAL kod7021
-
Obrada površineMat
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
-
Broj jedinica1
-
Ugrađena dubina32 mm
Instalacija, montaža
-
Montiranje naPŽ montaža
Povezivost
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
-
Vrsta montažeMontaža vijcima, Montaža kralama
Oprema
-
Vrsta priključaa/utikača za utičnicuPin za uzemljenje
-
Rotirani centralni umetakNe
-
Sa zglobnim poklopcemNe
-
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenjeDa
-
Sa signalnom lampomNe
-
Sa bravomNe
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Kapacitet
-
Broj modula1
Kontrole i indikatori
-
Vrsta rasvjete za instalacijske uređajeIntegrisano orijentacijsko svjetlo
Sigurnost
-
Sa pojačanom zaštitom od kontaktaDa
-
Otpornost na udarce IKIK05
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Funkcije
-
Sa orijentacijskim osvjetljenjemDa
-
Sa funkcijskom rasvjeteNe
-
Povezani sistemiK.x
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 6765107006
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 6765107006
Utičnica, sa štiftom, orijentacijskim LED, zaštitom za djecu, K.1, antracit mat
PDF
Više dokumentacije