Utičnica, ŠUKO, zaš.dj p.za nat, K.1, an • 47387006 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vaša lokacija je u sljedećoj zemlji : Sjedinjene Države
×
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker K.1
  • Utič­nice - Berker K.1
  • 47387006
47387006 - Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu i poljem za natpis, K.1, antracit mat, lak
47387006 - Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu i poljem za natpis, K.1, antracit mat, lak
47387006 - Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu i poljem za natpis, K.1, antracit mat, lak

Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu i poljem za natpis, K.1, antracit mat, lak

47387006

47387006 - Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu i poljem za natpis, K.1, antracit mat, lak
47387006 - Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu i poljem za natpis, K.1, antracit mat, lak
47387006 - Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu i poljem za natpis, K.1, antracit mat, lak
  • Preki­dači i utič­nice

Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu i poljem za natpis, K.1, antracit mat, lak 47387006

EAN
4011334296546
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Pribor/re­zervni dije­lovi za preki­dače 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Pribor/re­zervni dije­lovi za preki­dače
  • 1913

    Priključak, produžna krala, dodatak

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    16 A
Napon
  • Nazivni napon
    250 V
  • Nazivni napon
    250 - 250 V
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Mate­ri­jali
  • Boja
    Antracit
  • RAL kod
    7021
  • Obrada povr­šine
    Mat
  • Mate­rijal
    Termo­plas­tika
  • Obrada
    Neobra­đeno, Laki­rano
Dimen­zije
  • Visina
    71 mm
  • Širina
    71 mm
  • Broj jedi­nica
    1
  • Montažna dubina ugrad­benih kutija
    31 mm
  • Ugra­đena dubina
    32 mm
Veza
  • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
    Stezaljka utikača
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    PŽ montaža
Pove­zi­vost
  • Vrsta veze
    Plug-in veza
  • Vrsta montaže
    Montaža vijcima, Montaža kralama
Oprema
  • Vrsta priklju­ča­a/u­ti­kača za utič­nicu
    SCHUKO
  • Roti­rani centralni umetak
    Ne
  • Sa zglobnim poklopcem
    Ne
  • Sa okru­glim zaštitnim pinom za uzem­ljenje
    Ne
  • Sa signalnom lampom
    Ne
  • Sa bravom
    Ne
Pribor
  • Ima polje za ozna­ča­vanje
    Da
Kapa­citet
  • Broj modula
    1
Sigur­nost
  • Sa poja­čanom zaštitom od kontakta
    Da
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK05
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
  • Pove­zani sistemi
    Berker K.x
Tekst

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,93 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,37 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 47387006  | Hager

    Slika proizvoda 47387006

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-02  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-02

    PDF
    451,70 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    47157009 - Utičnica, SCHUKO, K.1, polarna bijela sjajna
    47157009
    Utičnica, SCHUKO, K.1, polarna bijela sjajna
  • 2
    47157006 - Utičnica, SCHUKO, K.1, antracit mat, lakirano
    47157006
    Utičnica, SCHUKO, K.1, antracit mat, lakirano
  • 3
    47357009 - Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, K.1, polarna bijela sjajna
    47357009
    Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, K.1, polarna bijela sjajna
  • 4
    47357006 - Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, K.1, antracit mat, lakirano
    47357006
    Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, K.1, antracit mat, lakirano
  • 5
    41157009 - Utičnica, ŠUKO, na vijak, K.1, polarna bijela sjajna
    41157009
    Utičnica, ŠUKO, na vijak, K.1, polarna bijela sjajna

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina