Utičnica, ŠUKO, pok p.za nat, K.1, pb • 47527109 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker K.1
  • Utič­nice - Berker K.1
  • 47527109

Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem, polj.za natpis i zašt.za djecu, K.1, p.bijela sjaj

47527109

  • Preki­dači i utič­nice

Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem, polj.za natpis i zašt.za djecu, K.1, p.bijela sjaj 47527109

EAN
4011334268536
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    16 A
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Napon
  • Nazivni napon
    250 V
  • Nazivni napon
    250 - 250 V
Pove­zi­vost
  • Vrsta veze
    Plug-in veza
  • Vrsta montaže
    Montaža vijcima, Montaža kralama
Veza
  • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
    Stezaljka utikača
Sigur­nost
  • Sa poja­čanom zaštitom od kontakta
    Da
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK05
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Dimen­zije
  • Montažna dubina ugrad­benih kutija
    35 mm
  • Ugra­đena dubina
    32 mm
  • Visina
    71 mm
  • Širina
    71 mm
  • Broj jedi­nica
    1
Mate­ri­jali
  • Boja
    Polarna bijela
  • RAL kod
    9010
  • Obrada povr­šine
    Sjajno
  • Mate­rijal
    Termo­plas­tika
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    PŽ montaža
Oprema
  • Vrsta priklju­ča­a/u­ti­kača za utič­nicu
    SCHUKO
  • Roti­rani centralni umetak
    Ne
  • Sa zglobnim poklopcem
    Da
  • Sa okru­glim zaštitnim pinom za uzem­ljenje
    Ne
  • Sa signalnom lampom
    Ne
  • Sa bravom
    Ne
Pribor
  • Ima polje za ozna­ča­vanje
    Da
Kapa­citet
  • Broj modula
    1
Tekst
  • Otisak
    Bez otiska/nat­pisa
  • Poklopac
    Poklopac centralne ploče
  • Vrsta veze
    Sa ubodnim stezalj­kama
  • Ozna­ča­vanje
    Sa poljem za ozna­ča­vanje
Poklo­pac, vrata
  • Vrsta poklopca
    Poklopac sa šarkama se vraća, može biti zadržan u kraj­njem polo­žaju
  • Pove­zane serije
    Berker K.1

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,93 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,34 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 47527109  | Hager

    Slika proizvoda 47527109

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-02  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-02

    PDF
    451,70 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    47157009 - Utičnica, SCHUKO, K.1, polarna bijela sjajna
    47157009
    Utičnica, SCHUKO, K.1, polarna bijela sjajna
  • 2
    47157006 - Utičnica, SCHUKO, K.1, antracit mat, lakirano
    47157006
    Utičnica, SCHUKO, K.1, antracit mat, lakirano
  • 3
    47357009 - Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, K.1, polarna bijela sjajna
    47357009
    Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, K.1, polarna bijela sjajna
  • 4
    47357006 - Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, K.1, antracit mat, lakirano
    47357006
    Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, K.1, antracit mat, lakirano
  • 5
    41157009 - Utičnica, ŠUKO, na vijak, K.1, polarna bijela sjajna
    41157009
    Utičnica, ŠUKO, na vijak, K.1, polarna bijela sjajna

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina