Set za hitne pozive sa okvirima, S.1, bijela sjajna 52008982
EAN
4011334353935
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Prekidači - Gradnja bez prepreka 18 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Napon
-
Radni napon24 - 24 V
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-5 - 40 °C
Materijali
-
BojaBijelo
Tekst
-
FunkcijaIsključivanje hitnog poziva pomoću tastera za isključivanje na lokaciji, Napajanje putem napojne jedinice sa 24 V DC, Zvučna i vizualna signalizacija hitnog poziva pomoću pilotske svjetiljke nakon aktiviranja poteznog tastera sa konopcem
-
Način instalacijeCentralne ploče za utično fiksiranje
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
-
ZaštitaNadzor uređaja koji aktiviraju pozive na prekid žice
-
Povezane serijeBerker S.1