The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker S.1
    • Insta­la­cija za bolnice - Berker S.1
    • 52059909
    EAN
    4011334354246
    Pakovanje
    1 Komad
    • Insta­la­cija za bolnice - Berker S.1

    Taster, obustava hitnog poziva/prisustvo, sa okvirom, S.1, polarna bijela mat 52059909

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Taster, obustava hitnog poziva/prisustvo, sa okvirom, S.1, polarna bijela mat

    52059909

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Radni napon
      24 - 24 V
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Polarna bijela
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 9010
    • Obrada povr­šine
      Mat
    Dimen­zije
    • Visina
      80,50 mm
    • Širina
      80,50 mm
    • Dubina
      32 mm
    • Ugra­đena dubina
      16,50 mm
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    • Pove­zani sistemi
      S.x/B.x

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 52059909
    PDF
    RoHS report 52059909
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 52059909  | Hager

      Slika proizvoda 52059909

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 52059909  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 52059909

      Taster, obustava hitnog poziva/prisustvo, sa okvirom, S.1, polarna bijela mat

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)  | Hager

      Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2023-01-04

      PDF
      1,27 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB, it-IT, fr-FR, de-DE 2023-11-23  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB, it-IT, fr-FR, de-DE 2023-11-23

      PDF
      194,08 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08

      PDF
      383,90 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      52048982 - Adapter, mrežni sa okvirom, 230V/24V DC, S.1,  bijela sjajna
      52048982
      Adapter, mrežni sa okvirom, 230V/24V DC, S.1, bijela sjajna
    • 2
      52029909 - Taster, potezni sa okvirom, S.1, polarna bijela mat
      52029909
      Taster, potezni sa okvirom, S.1, polarna bijela mat
    • 3
      52028989 - Taster, potezni sa okvirom, S.1, polarna bijela sjajna
      52028989
      Taster, potezni sa okvirom, S.1, polarna bijela sjajna
    • 4
      52049909 - Adapter, mrežni sa okvirom, 230V/24V DC, S.1,  polarna bijela mat
      52049909
      Adapter, mrežni sa okvirom, 230V/24V DC, S.1, polarna bijela mat
    • 5
      52008982 - Set za hitne pozive sa okvirima, S.1, bijela sjajna
      52008982
      Set za hitne pozive sa okvirima, S.1, bijela sjajna

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina