The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker S.1
    • Insta­la­cija za bolnice - Berker S.1
    • 52018982
    EAN
    4011334353997
    Pakovanje
    1 Komad
    • Insta­la­cija za bolnice - Berker S.1

    Taster, za obustavu hitnih poziva sa okvirom, S.1, bijela sjajna 52018982

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Taster, za obustavu hitnih poziva sa okvirom, S.1, bijela sjajna

    52018982

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Radni napon
      24 - 24 V
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Bijelo
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 1013
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    Dimen­zije
    • Visina
      80,50 mm
    • Širina
      80,50 mm
    • Dubina
      31,80 mm
    • Ugra­đena dubina
      16,30 mm
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    • Pove­zani sistemi
      S.x/B.x

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 52018982
    PDF
    RoHS report 52018982
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 52018982  | Hager

      Slika proizvoda 52018982

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 52018982  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 52018982

      Taster, za obustavu hitnih poziva sa okvirom, S.1, bijela sjajna

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)  | Hager

      Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2023-01-04

      PDF
      1,27 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-01-06

      PDF
      183,33 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      52068982 - Taster, pozivni sa okvirom, S.1, bijela sjajna
      52068982
      Taster, pozivni sa okvirom, S.1, bijela sjajna
    • 2
      52038989 - Svjetlosni signal, sa okvirom, S.1, polarna bijela sjajna
      52038989
      Svjetlosni signal, sa okvirom, S.1, polarna bijela sjajna
    • 3
      52029909 - Taster, potezni sa okvirom, S.1, polarna bijela mat
      52029909
      Taster, potezni sa okvirom, S.1, polarna bijela mat
    • 4
      52028989 - Taster, potezni sa okvirom, S.1, polarna bijela sjajna
      52028989
      Taster, potezni sa okvirom, S.1, polarna bijela sjajna
    • 5
      52039909 - Svjetlosni signal, sa okvirom, S.1, polarna bijela mat
      52039909
      Svjetlosni signal, sa okvirom, S.1, polarna bijela mat

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina