The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker S.1
  • Insta­la­cija za bolnice - Berker S.1
  • 52019909
  • Preki­dači i utič­nice

Taster, za obustavu hitnih poziva sa okvirom, S.1, polarna bijela mat 52019909

EAN
4011334353973
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Taster, za obustavu hitnih poziva sa okvirom, S.1, polarna bijela mat

52019909

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 3 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • 52008989

    Set za hitne pozive sa okvirima, S.1, polarna bijela sjajna

    0,00 €  / *
  • 52008982

    Set za hitne pozive sa okvirima, S.1, bijela sjajna

    0,00 €  / *
  • 52009909

    Set za hitne pozive sa okvirima, S.1, polarna bijela mat

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Napon
  • Radni napon
    24 - 24 V
Mate­ri­jali
  • Boja
    Polarna bijela
  • RAL kod
    9010
  • Obrada povr­šine
    Mat
Dimen­zije
  • Visina
    80,50 mm
  • Širina
    80,50 mm
  • Dubina
    31,80 mm
  • Ugra­đena dubina
    16,30 mm
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
  • Pove­zani sistemi
    S.x/B.x

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration 52019909
PDF
Hager RoHS report 52019909
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 52019909  | Hager

    Slika proizvoda 52019909

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet 52019909  | Hager

    Hager Product data sheet 52019909

    Taster, za obustavu hitnih poziva sa okvirom, S.1, polarna bijela mat

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)  | Hager

    Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)

    Uputstvo za instalaciju en-GB 2023-01-04

    PDF
    1,27 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-01-06

    PDF
    183,33 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    140309 - Centralna ploča za duplu utičnicu za izjednačavanje potencijala, p.bijela sjajna
    140309
    Centralna ploča za duplu utičnicu za izjednačavanje potencijala, p.bijela sjajna
  • 2
    52058982 - Taster, obustava hitnog poziva/prisustvo, sa okvirom, S.1, bijela sjajna
    52058982
    Taster, obustava hitnog poziva/prisustvo, sa okvirom, S.1, bijela sjajna
  • 3
    52059909 - Taster, obustava hitnog poziva/prisustvo, sa okvirom, S.1, polarna bijela mat
    52059909
    Taster, obustava hitnog poziva/prisustvo, sa okvirom, S.1, polarna bijela mat
  • 4
    52049909 - Adapter, mrežni sa okvirom, 230V/24V DC, S.1,  polarna bijela mat
    52049909
    Adapter, mrežni sa okvirom, 230V/24V DC, S.1, polarna bijela mat
  • 5
    52068982 - Taster, pozivni sa okvirom, S.1, bijela sjajna
    52068982
    Taster, pozivni sa okvirom, S.1, bijela sjajna

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina