Utičnica, ŠUKO, sa LED orijentacijskim svjetlom, Q.1/Q.3, p.bijela pliš 41096089
EAN
4011334365891
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
10 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Električna struja
-
Nazivna struja16 A
Napon
-
Nazivni napon250 V
Sigurnost
-
Sa pojačanom zaštitom od kontaktaDa
-
Otpornost na udarce IKIK05
-
Zaštitna klasa IPIP20
Dimenzije
-
Ugrađena dubina32 mm
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
Materijali
-
BojaPolarna bijela
-
RAL kod9010
-
Obrada površineBaršunasto/pliš
-
MaterijalTermoplastika
Instalacija, montaža
-
Montiranje naPŽ montaža
Povezivost
-
Vrsta priključka/utikačaVijčana stezaljka
-
Vrsta montažeMontaža vijcima, Montaža kralama
Oprema
-
Vrsta priključaa/utikača za utičnicuSCHUKO
-
Rotirani centralni umetakNe
-
Sa zglobnim poklopcemNe
-
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenjeNe
-
Sa signalnom lampomNe
-
Sa bravomNe
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Kapacitet
-
Broj modula1
Tekst
-
OtisakBez otiska/natpisa
-
PoklopacPoklopac centralne ploče
-
RasvjetaDodatna pogodnost kombinacijom utičnice i orijentacijskog svjetla
-
OžičenjeMoguće prolazno ožičenje, stoga je također idealno za naknadnu ugradnju
-
ZaštitaPoboljšana zaštita od kontakta
-
Povezane serijeBerker Q.1, Berker Q.3
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 41096089
-
Uputstvo za instalaciju
Manual for 4109xx - SCHUKO socket outlet with LED orientation light (DE-EN, 2021-02)
Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF217,42 kB
Više dokumentacije