Utičnica, SCHUKO, sa LED orijentacijskim svjetlom, Q.x, aluminij pliš, lakirano 41096084
EAN
4011334443384
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
10 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Električna struja
-
Nazivna struja16 A
Napon
-
Nazivni napon250 V
Sigurnost
-
Sa pojačanom zaštitom od kontaktaDa
-
Otpornost na udarce IKIK05
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Dimenzije
-
Ugrađena dubina32 mm
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
Materijali
-
BojaAluminij
-
RAL kod9006
-
Obrada površineBaršunasto/pliš
-
MaterijalTermoplastika
Instalacija, montaža
-
Montiranje naPŽ montaža
Povezivost
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
-
Vrsta montažeMontaža vijcima, Montaža kralama
Oprema
-
Vrsta priključaa/utikača za utičnicuSCHUKO
-
Rotirani centralni umetakNe
-
Sa zglobnim poklopcemNe
-
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenjeNe
-
Sa signalnom lampomNe
-
Sa bravomNe
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Kapacitet
-
Broj modula1
Tekst
-
OtisakBez otiska/natpisa
-
PoklopacPoklopac centralne ploče
-
RasvjetaDodatna pogodnost kombinacijom utičnice i orijentacijskog svjetla
-
OžičenjeMoguće prolazno ožičenje, stoga je također idealno za naknadnu ugradnju
-
ZaštitaPoboljšana zaštita od kontakta
-
Povezane serijeBerker Q.1, Berker Q.3