The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • 181113
    EAN
    4011334269939
    Pakovanje
    10 Komadi

    Taster za ugradnju u TS, nehrđajući čelik, mat 181113

    Nije dostupno

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Taster za ugradnju u TS, nehrđajući čelik, mat

    181113

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Previous
    Previous
    75648001
    75648001
    Interfejs, univerzalni za TS Senzor i TS Crystal, 8-struki, komfor, PŽ, KNX
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Opcionalni dodaci

    • ‌Binarni ulaz za bus sistem 3 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • ‌Binarni ulaz za bus sistem
    • TXB304

      Binarni ulaz, 4-struki, PŽ, KNX

      0,00 €  / *
    • TYB708D

      Interfejs/sučelje, univerzalno, 8-struko, comfort

      0,00 €  / *
    • TRB302B

      Ulaz, binarni, 2-struki, PŽ, 230V, KNX, quicklink

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Trenu­tačna kontaktna struja
      1,50 A
    Napon
    • Nazivni napon
      12 V
    Arhi­tek­tura
    • Kontrol­ni/radni element
      Taster
    • Broj polova
      1
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Nehr­đa­jući čelik
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Mesing, Nikal, Nehr­đa­jući čelik
    • Obrada
      Brušeno
    • Tran­s­pa­rentno
      Ne
    Dimen­zije
    • Visina
      22 mm
    • Širina
      22 mm
    • Dubina
      19,70 mm
    • Ugra­đena dubina
      13 mm
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      0
    • Promjer
      22 mm
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Broj tipki
      1
    • Sa povratnim signalnim kontaktom
      Ne
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK07
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 181113
    PDF
    RoHS report 181113
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 181113  | Hager

      Slika proizvoda 181113

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 181113  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 181113

      Taster za ugradnju u TS, nehrđajući čelik, mat

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for 1811xx - Push-button, NO contact (DE-EN, 2005-06)  | Hager

      Manual for 1811xx - Push-button, NO contact (DE-EN, 2005-06)

      Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2020-10-28

      PDF
      636,23 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina