Tipka, na vijak, sa 5 simbola, B.7, aluminij mat, lakirano 15721404
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 66 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementTipka
Materijali
-
BojaAluminij
-
RAL kodSlično kao RAL. 9006
-
Obrada površineMat
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno, Lakirano
Dimenzije
-
Visina54,90 mm
-
Širina55,70 mm
-
Dubina22 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
Oprema
-
Prozor za nadzor/izlaz za svjetloDa
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK05
Konfiguracija
-
Sa taktilnim simbolomNe
-
Povezani sistemiS.x/B.x
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 15721404
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 15721404
Tipka, na vijak, sa 5 simbola, B.7, aluminij mat, lakirano
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12
PDF387,35 kB
Više dokumentacije