• Preki­dači i utič­nice
    • Insta­la­cija u mokrim pros­to­ri­jana
    • NŽ montaža IP55
    • 13293512
    EAN
    4011334405153
    Pakovanje
    5 Komadi
    • NŽ montaža IP55

    Okvir, 2-struki, PŽ, s dihtungom, vertikalni, W.1, polarna bijela mat 13293512

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Okvir, 2-struki, PŽ, s dihtungom, vertikalni, W.1, polarna bijela mat

    13293512

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Taster/­pre­kidač za žalu­zine 2 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 10 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Taster/­pre­kidač za žalu­zine
    • 30653512

      Prekidač, 1-polni, serijski, jezgro, za žaluzine sa simb.strelice, W.1, p.bijela

      0,00 €  / *
    • 30653515

      Prekidač, 1-polni, serijski, jezgro, za žaluzine sa simb.strelice, W.1, siva

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • 47063512

      Utičnica, SCHUKO, sa poklopcem i zaštitom od kontakta, jezgro, W.1, p.bijela

      0,00 €  / *
    • 6768803512

      Utičnica, sa pinom za uzemljenje, poklopcem i zaštitom od kontakta, W.1, p.bij

      0,00 €  / *
    • 44713512

      Stop taster, jezgro, NC+NO, W.1, siva mat

      0,00 €  / *
    • 6130773512

      Prekidač, križni, jezgro sa tipkom, W.1, polarna bijela mat, plastika

      0,00 €  / *
    • 30483512

      Prekidač, dupli, izmjenični, jezgro, sa odvojenim ulaznim klemama, W.1, bijela

      0,00 €  / *
    • 30553512

      Prekidač, serijski, jezgro, sa zajedničkim ulaznim klemama, W.1, polarna bijela

      0,00 €  / *
    • 30653512

      Prekidač, 1-polni, serijski, jezgro, za žaluzine sa simb.strelice, W.1, p.bijela

      0,00 €  / *
    • 6130763512

      Prekidač, izmjenični, jezgro sa tipkom, W.1, polarna bijela mat

      0,00 €  / *
    • 50453512

      0,00 €  / *
    • 30423512

      Prekidač, 2-polni, jezgro, oznake "0" i "1", mod.umetak, W.1, p.bijela mat

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Kapa­citet
    • Broj:
      2
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Polarna bijela
    • RAL kod
      9010
    • Obrada povr­šine
      Sjajno, Mat
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Dimen­zije
    • Visina
      87 mm
    • Širina
      293,50 mm
    • Dubina
      9,90 mm
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Insta­la­cija, montaža
    • Položaj za monta­žu/s­pa­janje
      Usprav­no/Ver­ti­kalno
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK05

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP dokument en-GB 2026-05-07
    PDF
    35,41 MB
    REACH declaration 13293512
    PDF
    Hager RoHS report 13293512
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 13293512  | Hager

      Slika proizvoda 13293512

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 13293512  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 13293512

      Okvir, 2-struki, PŽ, s dihtungom, vertikalni, W.1, polarna bijela mat

      PDF
    • Tehnička dodatak (za jedan proizvod)

      Slika Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)  | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Tehnička dodatak (za jedan proizvod) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-11-04  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-11-04

      PDF
      82,21 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      19058001 - Folija sa simbolom "čovjek" za LED signalno svijetlo, dodaci
      19058001
      Folija sa simbolom "čovjek" za LED signalno svijetlo, dodaci
    • 2
      19058002 - Folija sa simbolom "žena" za LED signalno svijetlo, dodaci
      19058002
      Folija sa simbolom "žena" za LED signalno svijetlo, dodaci
    • 3
      19058003 - Folija sa simbolom "kolica" za LED signalno svijetlo, dodaci
      19058003
      Folija sa simbolom "kolica" za LED signalno svijetlo, dodaci
    • 4
      19058004 - Folija sa simbolom "stepenice" za LED signalno svijetlo, dodaci
      19058004
      Folija sa simbolom "stepenice" za LED signalno svijetlo, dodaci
    • 5
      19058005 - Folija sa simbolom "lift" za LED signalno svijetlo, dodaci
      19058005
      Folija sa simbolom "lift" za LED signalno svijetlo, dodaci
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina