Okvir, 2-struki, PŽ, s dihtungom, vertikalni, W.1, polarna bijela mat 13293512
EAN
4011334405153
Pakovanje
5 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
2 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Materijali
-
BojaPolarna bijela
-
RAL kod9010
-
Obrada površineSjajno, Mat
-
MaterijalTermoplastika
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Kapacitet
-
Broj:2
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-15 - 30 °C
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK05
Tekst
-
Način instalacijeSa adapterom za montažu i plombiranje, Za podžbuknu montažu i montažu u šuplji zid, Za vertikalnu montažu
-
SerijeW.1