The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Insta­la­cija u mokrim pros­to­ri­jana
  • NŽ montaža IP55
  • 50453512
  • Preki­dači i utič­nice

50453512

EAN
4011334390329
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

50453512

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
13283502
13283502
Okvir, 1-struki, PŽ, s dihtungom, W.1, polarna bijela mat, plastika
Dodajte u listu
Dodajte u listu
13303502
13303502
Okvir, 3-struki, PŽ, s dihtungom, horizontalni, W.1, polarna bijela mat
Dodajte u listu
Dodajte u listu
13293502
13293502
Okvir, 2-struki, PŽ, s dihtungom, horizontalni, W.1, polarna bijela mat
Dodajte u listu
Dodajte u listu
13293512
13293512
Okvir, 2-struki, PŽ, s dihtungom, vertikalni, W.1, polarna bijela mat
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Trenu­tačna kontaktna struja
    10 A
Napon
  • Nazivni napon
    250 V
Arhi­tek­tura
  • Kontrol­ni/radni element
    Tipka
Mate­ri­jali
  • Boja
    Polarna bijela
  • Obrada povr­šine
    Mat
  • Mate­rijal
    Termo­plas­tika
  • Obrada
    Neobra­đeno
  • Tran­s­pa­rentno
    Ne
Dimen­zije
  • Visina
    70 mm
  • Širina
    70 mm
  • Dubina
    45 mm
  • Montažna dubina ugrad­benih kutija
    0
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    PŽ montaža, Nadgrad­na/NŽ
Kontrole i indi­ka­tori
  • Broj tipki
    1
  • Vrsta tastera
    Taster
  • Sa povratnim signalnim kontaktom
    Ne
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP55
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK05
Pribor
  • Ima polje za ozna­ča­vanje
    Ne

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration 50453512
PDF
Hager RoHS report 50453512
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 50453512  | Hager

    Slika proizvoda 50453512

  • Tehnička dodatak (za jedan proizvod)

    Slika Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)  | Hager

    Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

    Tehnička dodatak (za jedan proizvod) en-GB 2015-07-13

    PDF
    518,42 kB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-11-03  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-11-03

    PDF
    82,41 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26

    PDF
    164,12 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    18033515 - Uvodnica za 2 kabla, W.1, siva mat
    18033515
    Uvodnica za 2 kabla, W.1, siva mat
  • 2
    30763552 - Prekidač, izmjenični, sa osvjetljenim poljem za natpis, W.1, polarna bijela mat
    30763552
    Prekidač, izmjenični, sa osvjetljenim poljem za natpis, W.1, polarna bijela mat
  • 3
    30773505 - Prekidač, križni, NŽ, W.1, siva/svijetlosiva mat
    30773505
    Prekidač, križni, NŽ, W.1, siva/svijetlosiva mat
  • 4
    16773500 - LED sijalica, 230V, za prekidač/taster, W.1, crvena
    16773500
    LED sijalica, 230V, za prekidač/taster, W.1, crvena
  • 5
    30423512 - Prekidač, 2-polni, jezgro, oznake "0" i "1", mod.umetak, W.1, p.bijela mat
    30423512
    Prekidač, 2-polni, jezgro, oznake "0" i "1", mod.umetak, W.1, p.bijela mat

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina